Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | .gitignore | 12 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Android.mk | 1817 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Makefile.am | 2395 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Makefile.sources | 236 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_aub.h | 5933 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr.c | 8402 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr.h | 11776 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_fake.c | 43226 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_gem.c | 99953 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_priv.h | 9752 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_chipset.h | 14422 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_debug.h | 1585 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_decode.c | 100778 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | libdrm_intel.pc.in | 285 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | mm.c | 5906 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | mm.h | 2992 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | test_decode.c | 4932 | logstatsplainblame |
d--------- | tests | 898 | logstatsplain |
index : android/external-libgbm | ||
Stable Android distribution for TI processors; Supported SoCs: Jacinto (DRA7xx, J721E), Sitara (AM43xx, AM57xx, AM65x) - The Generic Buffer Manager; This module provides an abstraction that the caller can use to request a buffer from the underlying memory management system for the platform. | Scott (ITS) Allen |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |