Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | .gitignore | 12 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Android.mk | 1471 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Makefile.am | 2319 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | Makefile.sources | 248 | logstatsplainblame |
-rwxr-xr-x | intel-symbol-check | 2845 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_aub.h | 5933 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr.c | 8478 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr.h | 12892 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_fake.c | 42972 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_gem.c | 105223 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_bufmgr_priv.h | 10470 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_chipset.h | 21702 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_debug.h | 1585 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | intel_decode.c | 100727 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | libdrm_intel.pc.in | 285 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | meson.build | 2972 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | mm.c | 5845 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | mm.h | 2611 | logstatsplainblame |
-rw-r--r-- | test_decode.c | 4937 | logstatsplainblame |
d--------- | tests | 898 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | uthash.h | 69484 | logstatsplainblame |
index : android/external-libgbm | ||
Stable Android distribution for TI processors; Supported SoCs: Jacinto (DRA7xx, J721E), Sitara (AM43xx, AM57xx, AM65x) - The Generic Buffer Manager; This module provides an abstraction that the caller can use to request a buffer from the underlying memory management system for the platform. | Scott (ITS) Allen |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |