diff options
Diffstat (limited to 'kms++/src/pixelformats.cpp')
-rw-r--r-- | kms++/src/pixelformats.cpp | 36 |
1 files changed, 36 insertions, 0 deletions
diff --git a/kms++/src/pixelformats.cpp b/kms++/src/pixelformats.cpp new file mode 100644 index 0000000..84ea924 --- /dev/null +++ b/kms++/src/pixelformats.cpp | |||
@@ -0,0 +1,36 @@ | |||
1 | #include <map> | ||
2 | |||
3 | #include <kms++/pixelformats.h> | ||
4 | |||
5 | using namespace std; | ||
6 | |||
7 | namespace kms | ||
8 | { | ||
9 | static const map<PixelFormat, PixelFormatInfo> format_info_array = { | ||
10 | /* YUV packed */ | ||
11 | { PixelFormat::UYVY, { 1, { { 16, 2, 1 } }, } }, | ||
12 | { PixelFormat::YUYV, { 1, { { 16, 2, 1 } }, } }, | ||
13 | { PixelFormat::YVYU, { 1, { { 16, 2, 1 } }, } }, | ||
14 | { PixelFormat::VYUY, { 1, { { 16, 2, 1 } }, } }, | ||
15 | /* YUV semi-planar */ | ||
16 | { PixelFormat::NV12, { 2, { { 8, 1, 1, }, { 8, 2, 2 } }, } }, | ||
17 | { PixelFormat::NV21, { 2, { { 8, 1, 1, }, { 8, 2, 2 } }, } }, | ||
18 | /* RGB16 */ | ||
19 | { PixelFormat::RGB565, { 1, { { 16, 1, 1 } }, } }, | ||
20 | { PixelFormat::BGR565, { 1, { { 16, 1, 1 } }, } }, | ||
21 | /* RGB24 */ | ||
22 | { PixelFormat::RGB888, { 1, { { 24, 1, 1 } }, } }, | ||
23 | { PixelFormat::BGR888, { 1, { { 24, 1, 1 } }, } }, | ||
24 | /* RGB32 */ | ||
25 | { PixelFormat::XRGB8888, { 1, { { 32, 1, 1 } }, } }, | ||
26 | { PixelFormat::XBGR8888, { 1, { { 32, 1, 1 } }, } }, | ||
27 | { PixelFormat::ARGB8888, { 1, { { 32, 1, 1 } }, } }, | ||
28 | { PixelFormat::ABGR8888, { 1, { { 32, 1, 1 } }, } }, | ||
29 | }; | ||
30 | |||
31 | const struct PixelFormatInfo& get_pixel_format_info(PixelFormat format) | ||
32 | { | ||
33 | return format_info_array.at(format); | ||
34 | } | ||
35 | |||
36 | } | ||