########################################################### # takes form LOCAL_AUX_TOOLCHAIN_$(LOCAL_AUX_CPU) ########################################################### ############################### # setup AUX environment ############################### # shortcuts for targets with a single instance of OS, ARCH, VARIANT, CPU AUX_TOOLCHAIN := $(if $(LOCAL_AUX_TOOLCHAIN),$(LOCAL_AUX_TOOLCHAIN),$(AUX_TOOLCHAIN_$(AUX_CPU))) AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE:= ifeq ($(strip $(AUX_TOOLCHAIN)),) ifeq ($(strip $(AUX_CPU)),) $(warning $(LOCAL_PATH): $(LOCAL_MODULE): Undefined CPU for AUX toolchain) AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE += TOOLCHAIN else $(warning $(LOCAL_PATH): $(LOCAL_MODULE): Undefined AUX toolchain for CPU=$(AUX_CPU)) AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE += TOOLCHAIN endif endif AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE += $(foreach var,OS ARCH SUBARCH CPU OS_VARIANT,$(if $(LOCAL_AUX_$(var)),$(if \ $(filter $(LOCAL_AUX_$(var)),$(AUX_$(var))),,$(var)))) AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE := $(strip $(AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE)) ifneq ($(AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE),) $(info $(LOCAL_PATH): $(LOCAL_MODULE): not compatible: "$(AUX_BUILD_NOT_COMPATIBLE)" with) $(info ====> OS=$(AUX_OS) CPU=$(AUX_CPU) ARCH=$(AUX_ARCH) SUBARCH=$(AUX_SUBARCH) OS_VARIANT=$(AUX_OS_VARIANT)) $(info ====> TOOLCHAIN=$(AUX_TOOLCHAIN)) endif AUX_AR := $(AUX_TOOLCHAIN)ar AUX_AS := $(AUX_TOOLCHAIN)gcc AUX_CC := $(AUX_TOOLCHAIN)gcc AUX_CXX := $(AUX_TOOLCHAIN)g++ AUX_LINKER := $(AUX_TOOLCHAIN)ld AUX_OBJCOPY := $(AUX_TOOLCHAIN)objcopy AUX_OBJDUMP := $(AUX_TOOLCHAIN)objdump ############################### # setup Android environment ############################### LOCAL_IS_AUX_MODULE := true LOCAL_2ND_ARCH_VAR_PREFIX := LOCAL_CC := $(AUX_CC) LOCAL_CXX := $(AUX_CXX) LOCAL_NO_DEFAULT_COMPILER_FLAGS := true LOCAL_SYSTEM_SHARED_LIBRARIES := LOCAL_CXX_STL := none LOCAL_NO_PIC := true