summaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: 72e1364fc69718daf3c0423144d8b751aa0af603 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
# Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

vhal_v2_0 = android.hardware.automotive.vehicle@2.0

###############################################################################
# Vehicle reference implementation lib
###############################################################################
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := $(vhal_v2_0)-manager-lib
LOCAL_SRC_FILES := \
    common/src/SubscriptionManager.cpp \
    common/src/VehicleHalManager.cpp \
    common/src/VehicleObjectPool.cpp \
    common/src/VehiclePropertyStore.cpp \
    common/src/VehicleUtils.cpp \

LOCAL_C_INCLUDES := \
    $(LOCAL_PATH)/common/include/vhal_v2_0

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDE_DIRS := \
    $(LOCAL_PATH)/common/include

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libhidlbase \
    libhidltransport \
    liblog \
    libutils \
    $(vhal_v2_0) \

include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)


include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := $(vhal_v2_0)-manager-lib-shared
LOCAL_SRC_FILES := \
    common/src/SubscriptionManager.cpp \
    common/src/VehicleHalManager.cpp \
    common/src/VehicleObjectPool.cpp \
    common/src/VehiclePropertyStore.cpp \
    common/src/VehicleUtils.cpp \

LOCAL_C_INCLUDES := \
    $(LOCAL_PATH)/common/include/vhal_v2_0

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDE_DIRS := \
    $(LOCAL_PATH)/common/include

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libhidlbase \
    libhidltransport \
    liblog \
    libutils \
    $(vhal_v2_0) \

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

###############################################################################
# Vehicle HAL Protobuf library
###############################################################################
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-proto-files-under, impl/vhal_v2_0/proto)

LOCAL_PROTOC_OPTIMIZE_TYPE := nano

LOCAL_MODULE := $(vhal_v2_0)-libproto-native
LOCAL_MODULE_CLASS := STATIC_LIBRARIES

LOCAL_MODULE_TAGS := optional

LOCAL_STRIP_MODULE := keep_symbols

generated_sources_dir := $(call local-generated-sources-dir)
LOCAL_EXPORT_C_INCLUDE_DIRS := \
    $(generated_sources_dir)/proto/$(LOCAL_PATH)/impl/vhal_v2_0/proto

include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)


###############################################################################
# Vehicle default VehicleHAL implementation
###############################################################################
include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE:= $(vhal_v2_0)-default-impl-lib
LOCAL_SRC_FILES:= \
    impl/vhal_v2_0/EmulatedVehicleHal.cpp \
    impl/vhal_v2_0/VehicleEmulator.cpp \
    impl/vhal_v2_0/PipeComm.cpp \
    impl/vhal_v2_0/SocketComm.cpp \

LOCAL_C_INCLUDES := \
    $(LOCAL_PATH)/impl/vhal_v2_0

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDE_DIRS := \
    $(LOCAL_PATH)/impl

LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES := \
    $(vhal_v2_0)-manager-lib \

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libbase \
    libhidlbase \
    libhidltransport \
    liblog \
    libprotobuf-cpp-lite \
    libutils \
    $(vhal_v2_0) \

LOCAL_STATIC_LIBRARIES := \
    libqemu_pipe \
    $(vhal_v2_0)-libproto-native \

LOCAL_CFLAGS += -Wall -Wextra -Werror

include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)


###############################################################################
# Vehicle reference implementation unit tests
###############################################################################
include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE:= $(vhal_v2_0)-manager-unit-tests

LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES := \
    $(vhal_v2_0)-manager-lib \

LOCAL_SRC_FILES:= \
    tests/RecurrentTimer_test.cpp \
    tests/SubscriptionManager_test.cpp \
    tests/VehicleHalManager_test.cpp \
    tests/VehicleObjectPool_test.cpp \
    tests/VehiclePropConfigIndex_test.cpp \

LOCAL_HEADER_LIBRARIES := \
    libbase_headers

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libhidlbase \
    libhidltransport \
    liblog \
    libutils \
    $(vhal_v2_0) \

LOCAL_CFLAGS += -Wall -Wextra -Werror
LOCAL_MODULE_TAGS := tests

include $(BUILD_NATIVE_TEST)


###############################################################################
# Vehicle HAL service
###############################################################################
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := $(vhal_v2_0)-service
LOCAL_INIT_RC := $(vhal_v2_0)-service.rc
LOCAL_PROPRIETARY_MODULE := true
LOCAL_MODULE_RELATIVE_PATH := hw

LOCAL_SRC_FILES := \
    VehicleService.cpp

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
    libbase \
    libhidlbase \
    libhidltransport \
    liblog \
    libprotobuf-cpp-lite \
    libutils \
    $(vhal_v2_0) \

LOCAL_STATIC_LIBRARIES := \
    $(vhal_v2_0)-manager-lib \
    $(vhal_v2_0)-default-impl-lib \
    $(vhal_v2_0)-libproto-native \
    libqemu_pipe \

LOCAL_CFLAGS += -Wall -Wextra -Werror

include $(BUILD_EXECUTABLE)