aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: 4a5a0eb7df511a5b1826346a3150d7050b48d0dd (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef _LINUX_STRING_H_
#define _LINUX_STRING_H_


#include <linux/compiler.h>	/* for inline */
#include <linux/types.h>	/* for size_t */
#include <linux/stddef.h>	/* for NULL */
#include <stdarg.h>
#include <uapi/linux/string.h>

extern char *strndup_user(const char __user *, long);
extern void *memdup_user(const void __user *, size_t);
extern void *vmemdup_user(const void __user *, size_t);
extern void *memdup_user_nul(const void __user *, size_t);

/*
 * Include machine specific inline routines
 */
#include <asm/string.h>

#ifndef __HAVE_ARCH_STRCPY
extern char * strcpy(char *,const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNCPY
extern char * strncpy(char *,const char *, __kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRLCPY
size_t strlcpy(char *, const char *, size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRSCPY
ssize_t strscpy(char *, const char *, size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCAT
extern char * strcat(char *, const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNCAT
extern char * strncat(char *, const char *, __kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRLCAT
extern size_t strlcat(char *, const char *, __kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCMP
extern int strcmp(const char *,const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNCMP
extern int strncmp(const char *,const char *,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCASECMP
extern int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNCASECMP
extern int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCHR
extern char * strchr(const char *,int);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCHRNUL
extern char * strchrnul(const char *,int);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNCHR
extern char * strnchr(const char *, size_t, int);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRRCHR
extern char * strrchr(const char *,int);
#endif
extern char * __must_check skip_spaces(const char *);

extern char *strim(char *);

static inline __must_check char *strstrip(char *str)
{
	return strim(str);
}

#ifndef __HAVE_ARCH_STRSTR
extern char * strstr(const char *, const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNSTR
extern char * strnstr(const char *, const char *, size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRLEN
extern __kernel_size_t strlen(const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRNLEN
extern __kernel_size_t strnlen(const char *,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRPBRK
extern char * strpbrk(const char *,const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRSEP
extern char * strsep(char **,const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRSPN
extern __kernel_size_t strspn(const char *,const char *);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_STRCSPN
extern __kernel_size_t strcspn(const char *,const char *);
#endif

#ifndef __HAVE_ARCH_MEMSET
extern void * memset(void *,int,__kernel_size_t);
#endif

#ifndef __HAVE_ARCH_MEMSET16
extern void *memset16(uint16_t *, uint16_t, __kernel_size_t);
#endif

#ifndef __HAVE_ARCH_MEMSET32
extern void *memset32(uint32_t *, uint32_t, __kernel_size_t);
#endif

#ifndef __HAVE_ARCH_MEMSET64
extern void *memset64(uint64_t *, uint64_t, __kernel_size_t);
#endif

static inline void *memset_l(unsigned long *p, unsigned long v,
		__kernel_size_t n)
{
	if (BITS_PER_LONG == 32)
		return memset32((uint32_t *)p, v, n);
	else
		return memset64((uint64_t *)p, v, n);
}

static inline void *memset_p(void **p, void *v, __kernel_size_t n)
{
	if (BITS_PER_LONG == 32)
		return memset32((uint32_t *)p, (uintptr_t)v, n);
	else
		return memset64((uint64_t *)p, (uintptr_t)v, n);
}

#ifndef __HAVE_ARCH_MEMCPY
extern void * memcpy(void *,const void *,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMMOVE
extern void * memmove(void *,const void *,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMSCAN
extern void * memscan(void *,int,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMCMP
extern int memcmp(const void *,const void *,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMCHR
extern void * memchr(const void *,int,__kernel_size_t);
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMCPY_MCSAFE
static inline __must_check unsigned long memcpy_mcsafe(void *dst,
		const void *src, size_t cnt)
{
	memcpy(dst, src, cnt);
	return 0;
}
#endif
#ifndef __HAVE_ARCH_MEMCPY_FLUSHCACHE
static inline void memcpy_flushcache(void *dst, const void *src, size_t cnt)
{
	memcpy(dst, src, cnt);
}
#endif
void *memchr_inv(const void *s, int c, size_t n);
char *strreplace(char *s, char old, char new);

extern void kfree_const(const void *x);

extern char *kstrdup(const char *s, gfp_t gfp) __malloc;
extern const char *kstrdup_const(const char *s, gfp_t gfp);
extern char *kstrndup(const char *s, size_t len, gfp_t gfp);
extern void *kmemdup(const void *src, size_t len, gfp_t gfp);
extern char *kmemdup_nul(const char *s, size_t len, gfp_t gfp);

extern char **argv_split(gfp_t gfp, const char *str, int *argcp);
extern void argv_free(char **argv);

extern bool sysfs_streq(const char *s1, const char *s2);
extern int kstrtobool(const char *s, bool *res);
static inline int strtobool(const char *s, bool *res)
{
	return kstrtobool(s, res);
}

int match_string(const char * const *array, size_t n, const char *string);
int __sysfs_match_string(const char * const *array, size_t n, const char *s);

/**
 * sysfs_match_string - matches given string in an array
 * @_a: array of strings
 * @_s: string to match with
 *
 * Helper for __sysfs_match_string(). Calculates the size of @a automatically.
 */
#define sysfs_match_string(_a, _s) __sysfs_match_string(_a, ARRAY_SIZE(_a), _s)

#ifdef CONFIG_BINARY_PRINTF
int vbin_printf(u32 *bin_buf, size_t size, const char *fmt, va_list args);
int bstr_printf(char *buf, size_t size, const char *fmt, const u32 *bin_buf);
int bprintf(u32 *bin_buf, size_t size, const char *fmt, ...) __printf(3, 4);
#endif

extern ssize_t memory_read_from_buffer(void *to, size_t count, loff_t *ppos,
				       const void *from, size_t available);

/**
 * strstarts - does @str start with @prefix?
 * @str: string to examine
 * @prefix: prefix to look for.
 */
static inline bool strstarts(const char *str, const char *prefix)
{
	return strncmp(str, prefix, strlen(prefix)) == 0;
}

size_t memweight(const void *ptr, size_t bytes);
void memzero_explicit(void *s, size_t count);

/**
 * kbasename - return the last part of a pathname.
 *
 * @path: path to extract the filename from.
 */
static inline const char *kbasename(const char *path)
{
	const char *tail = strrchr(path, '/');
	return tail ? tail + 1 : path;
}

#define __FORTIFY_INLINE extern __always_inline __attribute__((gnu_inline))
#define __RENAME(x) __asm__(#x)

void fortify_panic(const char *name) __noreturn __cold;
void __read_overflow(void) __compiletime_error("detected read beyond size of object passed as 1st parameter");
void __read_overflow2(void) __compiletime_error("detected read beyond size of object passed as 2nd parameter");
void __read_overflow3(void) __compiletime_error("detected read beyond size of object passed as 3rd parameter");
void __write_overflow(void) __compiletime_error("detected write beyond size of object passed as 1st parameter");

#if !defined(__NO_FORTIFY) && defined(__OPTIMIZE__) && defined(CONFIG_FORTIFY_SOURCE)
__FORTIFY_INLINE char *strncpy(char *p, const char *q, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__write_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_strncpy(p, q, size);
}

__FORTIFY_INLINE char *strcat(char *p, const char *q)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (p_size == (size_t)-1)
		return __builtin_strcat(p, q);
	if (strlcat(p, q, p_size) >= p_size)
		fortify_panic(__func__);
	return p;
}

__FORTIFY_INLINE __kernel_size_t strlen(const char *p)
{
	__kernel_size_t ret;
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);

	/* Work around gcc excess stack consumption issue */
	if (p_size == (size_t)-1 ||
	    (__builtin_constant_p(p[p_size - 1]) && p[p_size - 1] == '\0'))
		return __builtin_strlen(p);
	ret = strnlen(p, p_size);
	if (p_size <= ret)
		fortify_panic(__func__);
	return ret;
}

extern __kernel_size_t __real_strnlen(const char *, __kernel_size_t) __RENAME(strnlen);
__FORTIFY_INLINE __kernel_size_t strnlen(const char *p, __kernel_size_t maxlen)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	__kernel_size_t ret = __real_strnlen(p, maxlen < p_size ? maxlen : p_size);
	if (p_size <= ret && maxlen != ret)
		fortify_panic(__func__);
	return ret;
}

/* defined after fortified strlen to reuse it */
extern size_t __real_strlcpy(char *, const char *, size_t) __RENAME(strlcpy);
__FORTIFY_INLINE size_t strlcpy(char *p, const char *q, size_t size)
{
	size_t ret;
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (p_size == (size_t)-1 && q_size == (size_t)-1)
		return __real_strlcpy(p, q, size);
	ret = strlen(q);
	if (size) {
		size_t len = (ret >= size) ? size - 1 : ret;
		if (__builtin_constant_p(len) && len >= p_size)
			__write_overflow();
		if (len >= p_size)
			fortify_panic(__func__);
		__builtin_memcpy(p, q, len);
		p[len] = '\0';
	}
	return ret;
}

/* defined after fortified strlen and strnlen to reuse them */
__FORTIFY_INLINE char *strncat(char *p, const char *q, __kernel_size_t count)
{
	size_t p_len, copy_len;
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (p_size == (size_t)-1 && q_size == (size_t)-1)
		return __builtin_strncat(p, q, count);
	p_len = strlen(p);
	copy_len = strnlen(q, count);
	if (p_size < p_len + copy_len + 1)
		fortify_panic(__func__);
	__builtin_memcpy(p + p_len, q, copy_len);
	p[p_len + copy_len] = '\0';
	return p;
}

__FORTIFY_INLINE void *memset(void *p, int c, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__write_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_memset(p, c, size);
}

__FORTIFY_INLINE void *memcpy(void *p, const void *q, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (__builtin_constant_p(size)) {
		if (p_size < size)
			__write_overflow();
		if (q_size < size)
			__read_overflow2();
	}
	if (p_size < size || q_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_memcpy(p, q, size);
}

__FORTIFY_INLINE void *memmove(void *p, const void *q, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (__builtin_constant_p(size)) {
		if (p_size < size)
			__write_overflow();
		if (q_size < size)
			__read_overflow2();
	}
	if (p_size < size || q_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_memmove(p, q, size);
}

extern void *__real_memscan(void *, int, __kernel_size_t) __RENAME(memscan);
__FORTIFY_INLINE void *memscan(void *p, int c, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__read_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __real_memscan(p, c, size);
}

__FORTIFY_INLINE int memcmp(const void *p, const void *q, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (__builtin_constant_p(size)) {
		if (p_size < size)
			__read_overflow();
		if (q_size < size)
			__read_overflow2();
	}
	if (p_size < size || q_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_memcmp(p, q, size);
}

__FORTIFY_INLINE void *memchr(const void *p, int c, __kernel_size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__read_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __builtin_memchr(p, c, size);
}

void *__real_memchr_inv(const void *s, int c, size_t n) __RENAME(memchr_inv);
__FORTIFY_INLINE void *memchr_inv(const void *p, int c, size_t size)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__read_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __real_memchr_inv(p, c, size);
}

extern void *__real_kmemdup(const void *src, size_t len, gfp_t gfp) __RENAME(kmemdup);
__FORTIFY_INLINE void *kmemdup(const void *p, size_t size, gfp_t gfp)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	if (__builtin_constant_p(size) && p_size < size)
		__read_overflow();
	if (p_size < size)
		fortify_panic(__func__);
	return __real_kmemdup(p, size, gfp);
}

/* defined after fortified strlen and memcpy to reuse them */
__FORTIFY_INLINE char *strcpy(char *p, const char *q)
{
	size_t p_size = __builtin_object_size(p, 0);
	size_t q_size = __builtin_object_size(q, 0);
	if (p_size == (size_t)-1 && q_size == (size_t)-1)
		return __builtin_strcpy(p, q);
	memcpy(p, q, strlen(q) + 1);
	return p;
}

#endif

/**
 * memcpy_and_pad - Copy one buffer to another with padding
 * @dest: Where to copy to
 * @dest_len: The destination buffer size
 * @src: Where to copy from
 * @count: The number of bytes to copy
 * @pad: Character to use for padding if space is left in destination.
 */
static inline void memcpy_and_pad(void *dest, size_t dest_len,
				  const void *src, size_t count, int pad)
{
	if (dest_len > count) {
		memcpy(dest, src, count);
		memset(dest + count, pad,  dest_len - count);
	} else
		memcpy(dest, src, dest_len);
}

#endif /* _LINUX_STRING_H_ */