aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDjordje Senicic2019-11-27 11:52:47 -0600
committerDjordje Senicic2019-11-27 11:52:51 -0600
commit1daab14f5b63e6017612f66b5d027d8cfe46df57 (patch)
tree2168c0662a4ab7a28f54ecc9bb56f7870cc85f32
parent6c60deec3fa619d29580048eea0707f24990a0f2 (diff)
downloadtidl-api-1daab14f5b63e6017612f66b5d027d8cfe46df57.tar.gz
tidl-api-1daab14f5b63e6017612f66b5d027d8cfe46df57.tar.xz
tidl-api-1daab14f5b63e6017612f66b5d027d8cfe46df57.zip
mcbench: Add test cases for AM5729
- Add one line of comment in each script, to indicate SoC used with specific the script - Add all_5729.sh, script with benchmarking test cases for AM5729 device, 2xDSP+4xEVE - PLSDK-3140 Signed-off-by: Djordje Senicic <x0157990@ti.com>
-rwxr-xr-xexamples/mcbench/scripts/all_5728.sh1
-rwxr-xr-xexamples/mcbench/scripts/all_5729.sh26
-rwxr-xr-xexamples/mcbench/scripts/all_5749.sh1
3 files changed, 28 insertions, 0 deletions
diff --git a/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh b/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh
index ed996be..c286297 100755
--- a/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh
+++ b/examples/mcbench/scripts/all_5728.sh
@@ -1,3 +1,4 @@
1# Set of TIDL benchmarking test cases for AM5728 SoC, with 2xDSP and no EVE devices
1./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y 2./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
2./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y 3./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
3./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y 4./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
diff --git a/examples/mcbench/scripts/all_5729.sh b/examples/mcbench/scripts/all_5729.sh
new file mode 100755
index 0000000..8ae8305
--- /dev/null
+++ b/examples/mcbench/scripts/all_5729.sh
@@ -0,0 +1,26 @@
1# Set of TIDL benchmarking test cases for AM5729 SoC, with 2xDSP and 4xEVE
2./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
3./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
4./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
5./mcbench -g 2 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
6./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
7./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
8./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
9./mcbench -g 2 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
10./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
11./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
12./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
13./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
14./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
15./mcbench -g 2 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
16./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
17./mcbench -g 1 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
18./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
19./mcbench -g 2 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
20./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
21./mcbench -g 1 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
22./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
23./mcbench -g 2 -d 2 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
24./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y
25./mcbench -g 1 -d 0 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y
26./mcbench -g 2 -d 1 -e 4 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jdetnet.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_768x320_multi.y
diff --git a/examples/mcbench/scripts/all_5749.sh b/examples/mcbench/scripts/all_5749.sh
index 8956373..7f8879a 100755
--- a/examples/mcbench/scripts/all_5749.sh
+++ b/examples/mcbench/scripts/all_5749.sh
@@ -1,3 +1,4 @@
1# Set of TIDL benchmarking test cases for AM5749 SoC, with 2xDSP and 2xEVE
1./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y 2./mcbench -g 1 -d 0 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
2./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y 3./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
3./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y 4./mcbench -g 2 -d 1 -e 2 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1_lg2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y