aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: c2862975c9a55eef55432cbeba64b60021b49f88 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# Set of TIDL benchmarking test cases for AM5728 SoC, with 2xDSP and no EVE devices
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_mobileNet2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_2_224x224_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_squeeze1_1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_1_227x227_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_inceptionNetv1.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_j11_v2_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/preproc_0_224x224_multi.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21_dense.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y
./mcbench -g 1 -d 2 -e 0 -c ../test/testvecs/config/infer/tidl_config_jseg21.txt -f 50 -i ../test/testvecs/input/000100_1024x512_bgr.y