1 #ifndef SMPBOOT_H
2 #define SMPBOOT_H
4 struct task_struct;
6 #ifdef CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD
7 struct task_struct *idle_thread_get(unsigned int cpu);
8 void idle_thread_set_boot_cpu(void);
9 void idle_threads_init(void);
10 #else
11 static inline struct task_struct *idle_thread_get(unsigned int cpu) { return NULL; }
12 static inline void idle_thread_set_boot_cpu(void) { }
13 static inline void idle_threads_init(void) { }
14 #endif
16 int smpboot_create_threads(unsigned int cpu);
17 void smpboot_park_threads(unsigned int cpu);
18 void smpboot_unpark_threads(unsigned int cpu);
20 #endif