############################################################################### # TI Android Config Options # Use to set additional android options exclusively for TI products # Note: # Use android/configs/android-base.cfg to set google android base options # Use android/configs/android-recommended.cfg to set google android # recommended options ############################################################################### CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk1p2 rw console=ttyO0,119200 androidboot.console=ttyO0 init=/init rootfstype=ext4 rootwait drm.rnodes=1" CONFIG_CMDLINE_EXTEND=y CONFIG_STAGING=y CONFIG_ANDROID=y CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y CONFIG_ASHMEM=y CONFIG_ANDROID_LOGGER=y CONFIG_ANDROID_TIMED_OUTPUT=y CONFIG_ANDROID_TIMED_GPIO=y CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER=y CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER_AUTODETECT_OOM_ADJ_VALUES=y CONFIG_ANDROID_INTF_ALARM_DEV=y CONFIG_FUSE_FS=y CONFIG_PM_WAKELOCKS=y CONFIG_USB_OTG_WAKELOCK=y #enable RPMSG and REMOTEPROC as builtin CONFIG_REMOTEPROC=y CONFIG_OMAP_REMOTEPROC=y CONFIG_RPMSG_RPC=y CONFIG_ION=y CONFIG_SYNC=y CONFIG_SW_SYNC=y CONFIG_SW_SYNC_USER=y CONFIG_ION_TEST=y CONFIG_ION_DUMMY=y CONFIG_ADF=y CONFIG_ADF_FBDEV=y CONFIG_ADF_MEMBLOCK=y CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y