index 1a1ff42094a7b238fb0002d135d4177bb22b427b..cb194edb5c7ee59a5f66cfc6e9db5af79e9d7a78 100644 (file)
#ifdef CONFIG_X86_64
static DEFINE_PER_CPU(unsigned char, is_idle);
-static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(idle_notifier);
-
-void idle_notifier_register(struct notifier_block *n)
-{
- atomic_notifier_chain_register(&idle_notifier, n);
-}
-EXPORT_SYMBOL_GPL(idle_notifier_register);
-
-void idle_notifier_unregister(struct notifier_block *n)
-{
- atomic_notifier_chain_unregister(&idle_notifier, n);
-}
-EXPORT_SYMBOL_GPL(idle_notifier_unregister);
#endif
struct kmem_cache *task_xstate_cachep;
void enter_idle(void)
{
this_cpu_write(is_idle, 1);
- atomic_notifier_call_chain(&idle_notifier, IDLE_START, NULL);
+ idle_notifier_call_chain(IDLE_START);
}
static void __exit_idle(void)
{
if (x86_test_and_clear_bit_percpu(0, is_idle) == 0)
return;
- atomic_notifier_call_chain(&idle_notifier, IDLE_END, NULL);
+ idle_notifier_call_chain(IDLE_END);
}
/* Called from interrupts to signify idle end */