diff --git a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9003_calib.c b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9003_calib.c
index e99f48103f834d2ad308ae9297b36803413f596d..f76c3ca07a4501603883bbcbe9feb901d4eca390 100644 (file)
enum ar9003_cal_types {
IQ_MISMATCH_CAL = BIT(0),
- TEMP_COMP_CAL = BIT(1),
};
static void ar9003_hw_setup_calibration(struct ath_hw *ah,
*/
REG_RMW_FIELD(ah, AR_PHY_TIMING4,
AR_PHY_TIMING4_IQCAL_LOG_COUNT_MAX,
- currCal->calData->calCountMax);
+ currCal->calData->calCountMax);
REG_WRITE(ah, AR_PHY_CALMODE, AR_PHY_CALMODE_IQ);
ath_dbg(common, CALIBRATE,
/* Kick-off cal */
REG_SET_BIT(ah, AR_PHY_TIMING4, AR_PHY_TIMING4_DO_CAL);
break;
- case TEMP_COMP_CAL:
- REG_RMW_FIELD(ah, AR_PHY_65NM_CH0_THERM,
- AR_PHY_65NM_CH0_THERM_LOCAL, 1);
- REG_RMW_FIELD(ah, AR_PHY_65NM_CH0_THERM,
- AR_PHY_65NM_CH0_THERM_START, 1);
-
- ath_dbg(common, CALIBRATE,
- "starting Temperature Compensation Calibration\n");
+ default:
+ ath_err(common, "Invalid calibration type\n");
break;
}
}
static void ar9003_hw_init_cal_settings(struct ath_hw *ah)
{
ah->iq_caldata.calData = &iq_cal_single_sample;
+
+ if (AR_SREV_9300_20_OR_LATER(ah)) {
+ ah->enabled_cals |= TX_IQ_CAL;
+ if (AR_SREV_9485_OR_LATER(ah) && !AR_SREV_9340(ah))
+ ah->enabled_cals |= TX_IQ_ON_AGC_CAL;
+ }
+
+ ah->supp_cals = IQ_MISMATCH_CAL;
}
/*
@@ -959,22 +960,68 @@ static void ar9003_hw_manual_peak_cal(struct ath_hw *ah, u8 chain, bool is_2g)
AR_PHY_65NM_RXRF_AGC_AGC_CAL_OVR, 0);
}
+static void ar9003_hw_do_manual_peak_cal(struct ath_hw *ah,
+ struct ath9k_channel *chan)
+{
+ int i;
+
+ if (!AR_SREV_9462(ah) && !AR_SREV_9565(ah))
+ return;
+
+ for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
+ if (!(ah->rxchainmask & (1 << i)))
+ continue;
+ ar9003_hw_manual_peak_cal(ah, i, IS_CHAN_2GHZ(chan));
+ }
+}
+
+static void ar9003_hw_cl_cal_post_proc(struct ath_hw *ah, bool is_reusable)
+{
+ u32 cl_idx[AR9300_MAX_CHAINS] = { AR_PHY_CL_TAB_0,
+ AR_PHY_CL_TAB_1,
+ AR_PHY_CL_TAB_2 };
+ struct ath9k_hw_cal_data *caldata = ah->caldata;
+ bool txclcal_done = false;
+ int i, j;
+
+ if (!caldata || !(ah->enabled_cals & TX_CL_CAL))
+ return;
+
+ txclcal_done = !!(REG_READ(ah, AR_PHY_AGC_CONTROL) &
+ AR_PHY_AGC_CONTROL_CLC_SUCCESS);
+
+ if (caldata->done_txclcal_once) {
+ for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
+ if (!(ah->txchainmask & (1 << i)))
+ continue;
+ for (j = 0; j < MAX_CL_TAB_ENTRY; j++)
+ REG_WRITE(ah, CL_TAB_ENTRY(cl_idx[i]),
+ caldata->tx_clcal[i][j]);
+ }
+ } else if (is_reusable && txclcal_done) {
+ for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
+ if (!(ah->txchainmask & (1 << i)))
+ continue;
+ for (j = 0; j < MAX_CL_TAB_ENTRY; j++)
+ caldata->tx_clcal[i][j] =
+ REG_READ(ah, CL_TAB_ENTRY(cl_idx[i]));
+ }
+ caldata->done_txclcal_once = true;
+ }
+}
+
static bool ar9003_hw_init_cal(struct ath_hw *ah,
struct ath9k_channel *chan)
{
struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
struct ath9k_hw_cal_data *caldata = ah->caldata;
- bool txiqcal_done = false, txclcal_done = false;
+ bool txiqcal_done = false;
bool is_reusable = true, status = true;
- bool run_rtt_cal = false, run_agc_cal;
+ bool run_rtt_cal = false, run_agc_cal, sep_iq_cal = false;
bool rtt = !!(ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_RTT);
u32 agc_ctrl = 0, agc_supp_cals = AR_PHY_AGC_CONTROL_OFFSET_CAL |
AR_PHY_AGC_CONTROL_FLTR_CAL |
AR_PHY_AGC_CONTROL_PKDET_CAL;
- int i, j;
- u32 cl_idx[AR9300_MAX_CHAINS] = { AR_PHY_CL_TAB_0,
- AR_PHY_CL_TAB_1,
- AR_PHY_CL_TAB_2 };
/* Use chip chainmask only for calibration */
ar9003_hw_set_chain_masks(ah, ah->caps.rx_chainmask, ah->caps.tx_chainmask);
}
}
- if (!(ah->enabled_cals & TX_IQ_CAL))
+ if ((IS_CHAN_HALF_RATE(chan) || IS_CHAN_QUARTER_RATE(chan)) ||
+ !(ah->enabled_cals & TX_IQ_CAL))
goto skip_tx_iqcal;
/* Do Tx IQ Calibration */
REG_CLR_BIT(ah, AR_PHY_TX_IQCAL_CONTROL_0,
AR_PHY_TX_IQCAL_CONTROL_0_ENABLE_TXIQ_CAL);
txiqcal_done = run_agc_cal = true;
- goto skip_tx_iqcal;
- } else if (caldata && !caldata->done_txiqcal_once)
+ } else if (caldata && !caldata->done_txiqcal_once) {
run_agc_cal = true;
+ sep_iq_cal = true;
+ }
+skip_tx_iqcal:
if (ath9k_hw_mci_is_enabled(ah) && IS_CHAN_2GHZ(chan) && run_agc_cal)
ar9003_mci_init_cal_req(ah, &is_reusable);
- if (!(IS_CHAN_HALF_RATE(chan) || IS_CHAN_QUARTER_RATE(chan))) {
+ if (sep_iq_cal) {
txiqcal_done = ar9003_hw_tx_iq_cal_run(ah);
REG_WRITE(ah, AR_PHY_ACTIVE, AR_PHY_ACTIVE_DIS);
udelay(5);
REG_WRITE(ah, AR_PHY_ACTIVE, AR_PHY_ACTIVE_EN);
}
-skip_tx_iqcal:
if (run_agc_cal || !(ah->ah_flags & AH_FASTCC)) {
/* Calibrate the AGC */
REG_WRITE(ah, AR_PHY_AGC_CONTROL,
status = ath9k_hw_wait(ah, AR_PHY_AGC_CONTROL,
AR_PHY_AGC_CONTROL_CAL,
0, AH_WAIT_TIMEOUT);
- if (AR_SREV_9462(ah) || AR_SREV_9565(ah)) {
- for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
- if (!(ah->rxchainmask & (1 << i)))
- continue;
- ar9003_hw_manual_peak_cal(ah, i,
- IS_CHAN_2GHZ(chan));
- }
- }
+
+ ar9003_hw_do_manual_peak_cal(ah, chan);
}
if (ath9k_hw_mci_is_enabled(ah) && IS_CHAN_2GHZ(chan) && run_agc_cal)
else if (caldata && caldata->done_txiqcal_once)
ar9003_hw_tx_iq_cal_reload(ah);
-#define CL_TAB_ENTRY(reg_base) (reg_base + (4 * j))
- if (caldata && (ah->enabled_cals & TX_CL_CAL)) {
- txclcal_done = !!(REG_READ(ah, AR_PHY_AGC_CONTROL) &
- AR_PHY_AGC_CONTROL_CLC_SUCCESS);
- if (caldata->done_txclcal_once) {
- for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
- if (!(ah->txchainmask & (1 << i)))
- continue;
- for (j = 0; j < MAX_CL_TAB_ENTRY; j++)
- REG_WRITE(ah, CL_TAB_ENTRY(cl_idx[i]),
- caldata->tx_clcal[i][j]);
- }
- } else if (is_reusable && txclcal_done) {
- for (i = 0; i < AR9300_MAX_CHAINS; i++) {
- if (!(ah->txchainmask & (1 << i)))
- continue;
- for (j = 0; j < MAX_CL_TAB_ENTRY; j++)
- caldata->tx_clcal[i][j] =
- REG_READ(ah,
- CL_TAB_ENTRY(cl_idx[i]));
- }
- caldata->done_txclcal_once = true;
- }
- }
-#undef CL_TAB_ENTRY
+ ar9003_hw_cl_cal_post_proc(ah, is_reusable);
if (run_rtt_cal && caldata) {
if (is_reusable) {
/* Initialize list pointers */
ah->cal_list = ah->cal_list_last = ah->cal_list_curr = NULL;
- ah->supp_cals = IQ_MISMATCH_CAL;
-
- if (ah->supp_cals & IQ_MISMATCH_CAL) {
- INIT_CAL(&ah->iq_caldata);
- INSERT_CAL(ah, &ah->iq_caldata);
- ath_dbg(common, CALIBRATE, "enabling IQ Calibration\n");
- }
- if (ah->supp_cals & TEMP_COMP_CAL) {
- INIT_CAL(&ah->tempCompCalData);
- INSERT_CAL(ah, &ah->tempCompCalData);
- ath_dbg(common, CALIBRATE,
- "enabling Temperature Compensation Calibration\n");
- }
+ INIT_CAL(&ah->iq_caldata);
+ INSERT_CAL(ah, &ah->iq_caldata);
+ ath_dbg(common, CALIBRATE, "enabling IQ Calibration\n");
/* Initialize current pointer to first element in list */
ah->cal_list_curr = ah->cal_list;