]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android-sdk/kernel-video.git/tree - arch/arm/mach-exynos/
OMAP: cdm data: Use sw sleep/wkup instead of hw_auto for dss
[android-sdk/kernel-video.git] / arch / arm / mach-exynos /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 9466 Kconfig
-rw-r--r-- 2187 Makefile
-rw-r--r-- 56 Makefile.boot
-rw-r--r-- 43827 clock-exynos4.c
-rw-r--r-- 1198 clock-exynos4.h
-rw-r--r-- 4858 clock-exynos4210.c
-rw-r--r-- 4841 clock-exynos4212.c
-rw-r--r-- 45002 clock-exynos5.c
-rw-r--r-- 26974 common.c
-rw-r--r-- 1576 common.h
-rw-r--r-- 6060 cpuidle.c
-rw-r--r-- 7214 dev-ahci.c
-rw-r--r-- 6162 dev-audio.c
-rw-r--r-- 1338 dev-ohci.c
-rw-r--r-- 9470 dev-sysmmu.c
-rw-r--r-- 1492 dev-uart.c
-rw-r--r-- 7555 dma.c
-rw-r--r-- 1001 headsmp.S
-rw-r--r-- 3233 hotplug.c
drwxr-xr-x - include
-rw-r--r-- 5684 mach-armlex4210.c
-rw-r--r-- 4225 mach-exynos4-dt.c
-rw-r--r-- 6742 mach-exynos5-dt.c
-rw-r--r-- 36415 mach-nuri.c
-rw-r--r-- 20563 mach-origen.c
-rw-r--r-- 10437 mach-smdk4x12.c
-rw-r--r-- 11617 mach-smdkv310.c
-rw-r--r-- 29465 mach-universal_c210.c
-rw-r--r-- 12510 mct.c
-rw-r--r-- 5381 platsmp.c
-rw-r--r-- 8490 pm.c
-rw-r--r-- 7075 pm_domains.c
-rw-r--r-- 18696 pmu.c
-rw-r--r-- 1056 setup-fimc.c
-rw-r--r-- 1126 setup-fimd0.c
-rw-r--r-- 779 setup-i2c0.c
-rw-r--r-- 623 setup-i2c1.c
-rw-r--r-- 628 setup-i2c2.c
-rw-r--r-- 623 setup-i2c3.c
-rw-r--r-- 622 setup-i2c4.c
-rw-r--r-- 622 setup-i2c5.c
-rw-r--r-- 623 setup-i2c6.c
-rw-r--r-- 623 setup-i2c7.c
-rw-r--r-- 1156 setup-keypad.c
-rw-r--r-- 4936 setup-sdhci-gpio.c
-rw-r--r-- 1212 setup-spi.c
-rw-r--r-- 5207 setup-usb-phy.c