Merge branch 'p-ti-linux-3.8.y' into p-ti-android-3.8.y
[android-sdk/kernel-video.git] / drivers / tty / serial /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 11625 21285.c
-rw-r--r-- 32736 68328serial.c
drwxr-xr-x - 8250
-rw-r--r-- 45509 Kconfig
-rw-r--r-- 3507 Makefile
-rw-r--r-- 13612 altera_jtaguart.c
-rw-r--r-- 17750 altera_uart.c
-rw-r--r-- 19834 amba-pl010.c
-rw-r--r-- 55462 amba-pl011.c
-rw-r--r-- 16427 apbuart.c
-rw-r--r-- 2389 apbuart.h
-rw-r--r-- 18134 ar933x_uart.c
-rw-r--r-- 19806 arc_uart.c
-rw-r--r-- 47994 atmel_serial.c
-rw-r--r-- 21206 bcm63xx_uart.c
-rw-r--r-- 23246 bfin_sport_uart.c
-rw-r--r-- 4178 bfin_sport_uart.h
-rw-r--r-- 41010 bfin_uart.c
-rw-r--r-- 13325 clps711x.c
drwxr-xr-x - cpm_uart
-rw-r--r-- 128251 crisv10.c
-rw-r--r-- 4289 crisv10.h
-rw-r--r-- 23142 dz.c
-rw-r--r-- 5439 dz.h
-rw-r--r-- 20619 efm32-uart.c
-rw-r--r-- 44010 icom.c
-rw-r--r-- 9700 icom.h
-rw-r--r-- 40331 ifx6x60.c
-rw-r--r-- 3471 ifx6x60.h
-rw-r--r-- 42580 imx.c
-rw-r--r-- 58877 ioc3_serial.c
-rw-r--r-- 82859 ioc4_serial.c
-rw-r--r-- 31807 ip22zilog.c
-rw-r--r-- 8990 ip22zilog.h
drwxr-xr-x - jsm
-rw-r--r-- 10057 kgdb_nmi.c
-rw-r--r-- 7621 kgdboc.c
-rw-r--r-- 18618 lantiq.c
-rw-r--r-- 20872 lpc32xx_hs.c
-rw-r--r-- 26409 m32r_sio.c
-rw-r--r-- 1325 m32r_sio.h
-rw-r--r-- 5422 m32r_sio_reg.h
-rw-r--r-- 21581 max3100.c
-rw-r--r-- 36816 max310x.c
-rw-r--r-- 17675 mcf.c
-rw-r--r-- 37188 mfd.c
-rw-r--r-- 39814 mpc52xx_uart.c
-rw-r--r-- 57070 mpsc.c
-rw-r--r-- 20216 mrst_max3110.c
-rw-r--r-- 1612 mrst_max3110.h
-rw-r--r-- 22963 msm_serial.c
-rw-r--r-- 5472 msm_serial.h
-rw-r--r-- 53149 msm_serial_hs.c
-rw-r--r-- 5624 msm_smd_tty.c
-rw-r--r-- 15432 mux.c
-rw-r--r-- 28886 mxs-auart.c
-rw-r--r-- 17115 netx-serial.c
-rw-r--r-- 11638 nwpserial.c
-rw-r--r-- 6929 of_serial.c
-rw-r--r-- 44505 omap-serial.c
-rw-r--r-- 49025 pch_uart.c
-rw-r--r-- 51467 pmac_zilog.c
-rw-r--r-- 12312 pmac_zilog.h
-rw-r--r-- 21362 pnx8xxx_uart.c
-rw-r--r-- 23656 pxa.c
-rw-r--r-- 23076 sa1100.c
-rw-r--r-- 44572 samsung.c
-rw-r--r-- 2309 samsung.h
-rw-r--r-- 24719 sb1250-duart.c
-rw-r--r-- 16770 sc26xx.c
-rw-r--r-- 25078 sccnxp.c
-rw-r--r-- 71907 serial_core.c
-rw-r--r-- 16026 serial_ks8695.c
-rw-r--r-- 34120 serial_txx9.c
-rw-r--r-- 58716 sh-sci.c
-rw-r--r-- 1686 sh-sci.h
-rw-r--r-- 21593 sirfsoc_uart.c
-rw-r--r-- 6201 sirfsoc_uart.h
-rw-r--r-- 30231 sn_console.c
-rw-r--r-- 5338 suncore.c
-rw-r--r-- 13727 sunhv.c
-rw-r--r-- 29972 sunsab.c
-rw-r--r-- 8730 sunsab.h
-rw-r--r-- 38712 sunsu.c
-rw-r--r-- 41580 sunzilog.c
-rw-r--r-- 9545 sunzilog.h
-rw-r--r-- 13134 timbuart.c
-rw-r--r-- 1521 timbuart.h
-rw-r--r-- 15487 uartlite.c
-rw-r--r-- 41920 ucc_uart.c
-rw-r--r-- 20719 vr41xx_siu.c
-rw-r--r-- 17143 vt8500_serial.c
-rw-r--r-- 31469 xilinx_uartps.c
-rw-r--r-- 31235 zs.c
-rw-r--r-- 9672 zs.h