diff --git a/tests/stdio_test.cpp b/tests/stdio_test.cpp
index 6be372c52cf6a59d328a7dfdfea6cb4f807bf31f..de5eea347f4251aae68044ef01307ea2782375ed 100644 (file)
--- a/tests/stdio_test.cpp
+++ b/tests/stdio_test.cpp
EXPECT_STREQ("print_me_twice print_me_twice", buf);
}
-TEST(stdio, snprintf_f_special) {
- char buf[BUFSIZ];
- snprintf(buf, sizeof(buf), "%f", nanf(""));
- EXPECT_STRCASEEQ("NaN", buf);
-
- snprintf(buf, sizeof(buf), "%f", HUGE_VALF);
- EXPECT_STRCASEEQ("Inf", buf);
-}
-
-TEST(stdio, snprintf_g_special) {
- char buf[BUFSIZ];
- snprintf(buf, sizeof(buf), "%g", nan(""));
- EXPECT_STRCASEEQ("NaN", buf);
-
- snprintf(buf, sizeof(buf), "%g", HUGE_VAL);
- EXPECT_STRCASEEQ("Inf", buf);
+template <typename T>
+void CheckInfNan(int snprintf_fn(T*, size_t, const T*, ...),
+ const T* fmt, const T* fmt_plus,
+ const T* minus_inf, const T* inf_, const T* plus_inf,
+ const T* minus_nan, const T* nan_, const T* plus_nan) {
+ T buf[BUFSIZ];
+
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt, nan(""));
+ EXPECT_STREQ(nan_, buf) << fmt;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt, -nan(""));
+ EXPECT_STREQ(minus_nan, buf) << fmt;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt_plus, nan(""));
+ EXPECT_STREQ(plus_nan, buf) << fmt_plus;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt_plus, -nan(""));
+ EXPECT_STREQ(minus_nan, buf) << fmt_plus;
+
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt, HUGE_VAL);
+ EXPECT_STREQ(inf_, buf) << fmt;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt, -HUGE_VAL);
+ EXPECT_STREQ(minus_inf, buf) << fmt;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt_plus, HUGE_VAL);
+ EXPECT_STREQ(plus_inf, buf) << fmt_plus;
+ snprintf_fn(buf, sizeof(buf), fmt_plus, -HUGE_VAL);
+ EXPECT_STREQ(minus_inf, buf) << fmt_plus;
+}
+
+TEST(stdio, snprintf_inf_nan) {
+ CheckInfNan(snprintf, "%a", "%+a", "-inf", "inf", "+inf", "-nan", "nan", "+nan");
+ CheckInfNan(snprintf, "%A", "%+A", "-INF", "INF", "+INF", "-NAN", "NAN", "+NAN");
+ CheckInfNan(snprintf, "%e", "%+e", "-inf", "inf", "+inf", "-nan", "nan", "+nan");
+ CheckInfNan(snprintf, "%E", "%+E", "-INF", "INF", "+INF", "-NAN", "NAN", "+NAN");
+ CheckInfNan(snprintf, "%f", "%+f", "-inf", "inf", "+inf", "-nan", "nan", "+nan");
+ CheckInfNan(snprintf, "%F", "%+F", "-INF", "INF", "+INF", "-NAN", "NAN", "+NAN");
+ CheckInfNan(snprintf, "%g", "%+g", "-inf", "inf", "+inf", "-nan", "nan", "+nan");
+ CheckInfNan(snprintf, "%G", "%+G", "-INF", "INF", "+INF", "-NAN", "NAN", "+NAN");
+}
+
+TEST(stdio, wsprintf_inf_nan) {
+ CheckInfNan(swprintf, L"%a", L"%+a", L"-inf", L"inf", L"+inf", L"-nan", L"nan", L"+nan");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%A", L"%+A", L"-INF", L"INF", L"+INF", L"-NAN", L"NAN", L"+NAN");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%e", L"%+e", L"-inf", L"inf", L"+inf", L"-nan", L"nan", L"+nan");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%E", L"%+E", L"-INF", L"INF", L"+INF", L"-NAN", L"NAN", L"+NAN");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%f", L"%+f", L"-inf", L"inf", L"+inf", L"-nan", L"nan", L"+nan");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%F", L"%+F", L"-INF", L"INF", L"+INF", L"-NAN", L"NAN", L"+NAN");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%g", L"%+g", L"-inf", L"inf", L"+inf", L"-nan", L"nan", L"+nan");
+ CheckInfNan(swprintf, L"%G", L"%+G", L"-INF", L"INF", L"+INF", L"-NAN", L"NAN", L"+NAN");
}
TEST(stdio, snprintf_d_INT_MAX) {
TEST(stdio, snprintf_negative_zero_5084292) {
char buf[BUFSIZ];
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%e", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0.000000e+00", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%E", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0.000000E+00", buf);
snprintf(buf, sizeof(buf), "%f", -0.0);
EXPECT_STREQ("-0.000000", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%F", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0.000000", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%g", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%G", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%a", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0x0p+0", buf);
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%A", -0.0);
+ EXPECT_STREQ("-0X0P+0", buf);
}
TEST(stdio, snprintf_utf8_15439554) {
fclose(fp);
}
+
+// https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=81155
+// http://b/18556607
+TEST(stdio, fread_unbuffered_pathological_performance) {
+ FILE* fp = fopen("/dev/zero", "r");
+ ASSERT_TRUE(fp != NULL);
+
+ // Make this stream unbuffered.
+ setvbuf(fp, 0, _IONBF, 0);
+
+ char buf[65*1024];
+ memset(buf, 0xff, sizeof(buf));
+
+ time_t t0 = time(NULL);
+ for (size_t i = 0; i < 1024; ++i) {
+ fread(buf, 64*1024, 1, fp);
+ }
+ time_t t1 = time(NULL);
+
+ fclose(fp);
+
+ // 1024 64KiB reads should have been very quick.
+ ASSERT_LE(t1 - t0, 1);
+
+ for (size_t i = 0; i < 64*1024; ++i) {
+ ASSERT_EQ('\0', buf[i]);
+ }
+ for (size_t i = 64*1024; i < 65*1024; ++i) {
+ ASSERT_EQ('\xff', buf[i]);
+ }
+}