]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android-sdk/platform-bionic.git/tree - libc/bionic/
merge from open-source master
[android-sdk/platform-bionic.git] / libc / bionic /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1534 __errno.c
-rw-r--r-- 1971 __set_errno.c
-rw-r--r-- 1377 _rand48.c
-rw-r--r-- 7868 arc4random.c
-rw-r--r-- 2655 atomics_x86.c
-rw-r--r-- 1831 basename.c
-rw-r--r-- 2526 basename_r.c
-rw-r--r-- 2956 bionic_clone.c
-rw-r--r-- 1546 clearenv.c
-rw-r--r-- 2146 cpuacct.c
-rw-r--r-- 1830 dirname.c
-rw-r--r-- 2622 dirname_r.c
-rw-r--r-- 192374 dlmalloc.c
-rw-r--r-- 24213 dlmalloc.h
-rw-r--r-- 582 drand48.c
-rw-r--r-- 3315 eabi.c
-rw-r--r-- 668 erand48.c
-rw-r--r-- 3309 err.c
-rw-r--r-- 1869 fdprintf.c
-rw-r--r-- 2209 fork.c
-rw-r--r-- 28093 fts.c
-rw-r--r-- 2525 hash.h
-rw-r--r-- 2190 if_indextoname.c
-rw-r--r-- 2106 if_nametoindex.c
-rw-r--r-- 1644 ioctl.c
-rw-r--r-- 2926 ldexp.c
-rw-r--r-- 2893 libc_init_common.c
-rw-r--r-- 1701 libc_init_common.h
-rw-r--r-- 3891 libc_init_dynamic.c
-rw-r--r-- 3077 libc_init_static.c
-rw-r--r-- 5071 logd_write.c
-rw-r--r-- 18166 malloc_debug_common.c
-rw-r--r-- 3526 malloc_debug_common.h
-rw-r--r-- 18781 malloc_debug_leak.c
-rw-r--r-- 40023 malloc_debug_qemu.c
-rw-r--r-- 7044 md5.c
-rw-r--r-- 2089 md5.h
-rw-r--r-- 19138 pthread-timers.c
-rw-r--r-- 55059 pthread.c
-rw-r--r-- 3918 pthread_internal.h
-rw-r--r-- 2322 ptrace.c
-rw-r--r-- 2121 pututline.c
-rw-r--r-- 876 rand48.h
-rw-r--r-- 4964 realpath.c
-rw-r--r-- 31 rules.jam
-rw-r--r-- 4758 semaphore.c
-rw-r--r-- 9045 sha1.c
-rw-r--r-- 3594 ssp.c
-rw-r--r-- 9542 stubs.c
-rw-r--r-- 4446 system_properties.c
-rw-r--r-- 1738 thread_atexit.c
-rw-r--r-- 21855 time64.c
-rw-r--r-- 1758 time64_config.h
-rw-r--r-- 2187 utime.c
-rw-r--r-- 2776 utmp.c