]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android-sdk/platform-bionic.git/tree - libc/private/
Use mmap to create the pthread_internal_t
[android-sdk/platform-bionic.git] / libc / private /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1032 ErrnoRestorer.h
-rw-r--r-- 2465 KernelArgumentBlock.h
-rw-r--r-- 1118 NetdClientDispatch.h
-rw-r--r-- 1266 ScopeGuard.h
-rw-r--r-- 1435 ScopedFd.h
-rw-r--r-- 1094 ScopedPthreadMutexLocker.h
-rw-r--r-- 1105 ScopedReaddir.h
-rw-r--r-- 2880 ThreadLocalBuffer.h
-rw-r--r-- 3860 UniquePtr.h
-rw-r--r-- 2390 __get_tls.h
-rw-r--r-- 2159 bionic_asm.h
-rw-r--r-- 2392 bionic_atomic_arm.h
-rw-r--r-- 2404 bionic_atomic_arm64.h
-rw-r--r-- 1724 bionic_atomic_gcc_builtin.h
-rw-r--r-- 1806 bionic_atomic_inline.h
-rw-r--r-- 3025 bionic_atomic_mips.h
-rw-r--r-- 2149 bionic_atomic_x86.h
-rw-r--r-- 1622 bionic_auxv.h
-rw-r--r-- 923 bionic_config.h
-rw-r--r-- 740 bionic_constants.h
-rw-r--r-- 2690 bionic_futex.h
-rw-r--r-- 1996 bionic_macros.h
-rw-r--r-- 2138 bionic_mbstate.h
-rw-r--r-- 863 bionic_prctl.h
-rw-r--r-- 1725 bionic_ssp.h
-rw-r--r-- 993 bionic_string_utils.h
-rw-r--r-- 1038 bionic_systrace.h
-rw-r--r-- 1660 bionic_time.h
-rw-r--r-- 1880 bionic_time_conversions.h
-rw-r--r-- 4848 bionic_tls.h
-rw-r--r-- 1457 kernel_sigset_t.h
-rw-r--r-- 2210 libc_events.h
-rw-r--r-- 3439 libc_logging.h
-rw-r--r-- 1806 thread_private.h