1db47e8a930be9ddb7d72ea25a33cd4a7ff2fc5d
1 #pragma once
3 #include <cstdint>
5 namespace kms
6 {
7 struct YUV;
9 struct RGB
10 {
11 RGB();
12 RGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
14 uint16_t rgb565() const;
15 YUV yuv() const;
17 union {
18 struct
19 {
20 uint8_t b;
21 uint8_t g;
22 uint8_t r;
23 uint8_t a;
24 };
26 uint32_t raw;
27 };
28 };
30 struct YUV
31 {
32 YUV();
33 YUV(uint8_t y, uint8_t u, uint8_t v);
34 YUV(const RGB& rgb);
36 union {
37 struct
38 {
39 uint8_t v;
40 uint8_t u;
41 uint8_t y;
42 uint8_t a;
43 };
45 uint32_t raw;
46 };
47 };
48 }