Add RGB::rgb888()
[android/external-libkmsxx.git] / libkmstest / color.h
1 #pragma once
3 #include <cstdint>
5 namespace kms
6 {
7 struct YUV;
9 struct RGB
10 {
11         RGB();
12         RGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
13         RGB(uint8_t a, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
14         RGB(uint32_t argb);
16         uint32_t rgb888() const;
17         uint32_t argb8888() const;
18         uint32_t abgr8888() const;
19         uint16_t rgb565() const;
20         YUV yuv() const;
22         uint8_t b;
23         uint8_t g;
24         uint8_t r;
25         uint8_t a;
26 };
28 struct YUV
29 {
30         YUV();
31         YUV(uint8_t y, uint8_t u, uint8_t v);
32         YUV(const RGB& rgb);
34         uint8_t v;
35         uint8_t u;
36         uint8_t y;
37         uint8_t a;
38 };
39 }