add public PixelFormatInfo
[android/external-libkmsxx.git] / libkmstest / color.h
1 #pragma once
3 #include <cstdint>
5 namespace kms
6 {
7 struct YUV;
9 struct RGB
10 {
11         RGB();
12         RGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
13         RGB(uint8_t a, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
14         RGB(uint32_t argb);
16         uint32_t argb8888() const;
17         uint32_t abgr8888() const;
18         uint16_t rgb565() const;
19         YUV yuv() const;
21         uint8_t b;
22         uint8_t g;
23         uint8_t r;
24         uint8_t a;
25 };
27 struct YUV
28 {
29         YUV();
30         YUV(uint8_t y, uint8_t u, uint8_t v);
31         YUV(const RGB& rgb);
33         uint8_t v;
34         uint8_t u;
35         uint8_t y;
36         uint8_t a;
37 };
38 }