1 #include <pybind11/pybind11.h>
2 #include <pybind11/stl.h>
3 #include <kms++/kms++.h>
5 namespace py = pybind11;
7 using namespace kms;
8 using namespace std;
10 void init_pykmstest(py::module &m);
11 void init_pykmsbase(py::module &m);
12 void init_pyvid(py::module &m);
14 #if HAS_LIBDRM_OMAP
15 void init_pykmsomap(py::module &m);
16 #endif
18 class PyPageFlipHandlerBase : PageFlipHandlerBase
19 {
20 public:
21 using PageFlipHandlerBase::PageFlipHandlerBase;
23 virtual void handle_page_flip(uint32_t frame, double time)
24 {
25 PYBIND11_OVERLOAD_PURE(
26 void, /* Return type */
27 PageFlipHandlerBase, /* Parent class */
28 handle_page_flip, /* Name of function */
29 frame, time
30 );
31 }
32 };
34 PYBIND11_PLUGIN(pykms) {
35 py::module m("pykms", "kms bindings");
37 init_pykmsbase(m);
39 py::class_<PyPageFlipHandlerBase>(m, "PageFlipHandlerBase")
40 .alias<PageFlipHandlerBase>()
41 .def(py::init<>())
42 .def("handle_page_flip", &PageFlipHandlerBase::handle_page_flip)
43 ;
45 init_pykmstest(m);
47 init_pyvid(m);
49 #if HAS_LIBDRM_OMAP
50 init_pykmsomap(m);
51 #endif
52 return m.ptr();
53 }