#include #include #include #include namespace py = pybind11; using namespace kms; using namespace std; void init_pykmstest(py::module &m) { py::class_(m, "RGB") .def(py::init<>()) .def(py::init()) .def(py::init()) .def_property_readonly("rgb888", &RGB::rgb888) .def_property_readonly("argb8888", &RGB::argb8888) .def_property_readonly("abgr8888", &RGB::abgr8888) .def_property_readonly("rgb565", &RGB::rgb565) ; // Use lambdas to handle IMappedFramebuffer m.def("draw_test_pattern", [](DumbFramebuffer& fb) { draw_test_pattern(fb); } ); m.def("draw_color_bar", [](DumbFramebuffer& fb, int old_xpos, int xpos, int width) { draw_color_bar(fb, old_xpos, xpos, width); } ); m.def("draw_rect", [](DumbFramebuffer& fb, uint32_t x, uint32_t y, uint32_t w, uint32_t h, RGB color) { draw_rect(fb, x, y, w, h, color); } ); }