DumbFB: clean up format_info code
[android/external-libkmsxx.git] / libkms++ / dumbframebuffer.cpp
index e493b9fc4ba61855805d8fb1d0169d0e7c2b902d..4e3b56bef804c52d87e89fb8b8c824c4c7f7c6e5 100644 (file)
@@ -47,38 +47,27 @@ struct FormatPlaneInfo
 
 struct FormatInfo
 {
-       PixelFormat format;
        uint8_t num_planes;
        struct FormatPlaneInfo planes[4];
 };
 
-static const FormatInfo format_info_array[] = {
+static const map<PixelFormat, FormatInfo> format_info_array = {
        /* YUV packed */
-       { PixelFormat::UYVY, 1, { { 32, 2, 1 } }, },
-       { PixelFormat::YUYV, 1, { { 32, 2, 1 } }, },
+       { PixelFormat::UYVY, { 1, { { 32, 2, 1 } }, } },
+       { PixelFormat::YUYV, { 1, { { 32, 2, 1 } }, } },
        /* YUV semi-planar */
-       { PixelFormat::NV12, 2, { { 8, 1, 1, }, { 16, 2, 2 } }, },
+       { PixelFormat::NV12, { 2, { { 8, 1, 1, }, { 16, 2, 2 } }, } },
        /* RGB16 */
-       { PixelFormat::RGB565, 1, { { 16, 1, 1 } }, },
+       { PixelFormat::RGB565, { 1, { { 16, 1, 1 } }, } },
        /* RGB32 */
-       { PixelFormat::XRGB8888, 1, { { 32, 1, 1 } }, },
+       { PixelFormat::XRGB8888, { 1, { { 32, 1, 1 } }, } },
 };
 
-static const FormatInfo& find_format(PixelFormat format)
-{
-       for (uint i = 0; i < ARRAY_SIZE(format_info_array); ++i) {
-               if (format == format_info_array[i].format)
-                       return format_info_array[i];
-       }
-
-       throw std::invalid_argument("foo");
-}
-
 void DumbFramebuffer::Create()
 {
        int r;
 
-       const FormatInfo& format_info = find_format(m_format);
+       const FormatInfo& format_info = format_info_array.at(m_format);
 
        m_num_planes = format_info.num_planes;