Improve mode finding
[android/external-libkmsxx.git] / CMakeLists.txt
2016-09-29 Tomi ValkeinenImprove LTO detection code
2016-09-28 Laurent PinchartFix LTO detection
2016-08-27 Arnout Vandecappel... Fix LTO support for cross-compilation.
2016-06-11 Tomi Valkeinencmake: results to bin & lib dirs
2016-06-11 Tomi Valkeinenrename libkms to kms++
2016-06-11 Tomi Valkeinencmake: add option to build shared libs
2016-06-11 Tomi Valkeinenrename dirs
2016-05-25 Tomi Valkeinendisable Wmissing-field-initializers when gcc <= 5.0
2016-05-25 Tomi ValkeinenRequire libdrm >= 2.4.64
2016-05-23 Tomi ValkeinenFile/dir renames
2016-05-23 Tomi ValkeinenAutomatically use -flto
2016-05-23 Tomi Valkeinenimprove build type
2016-04-16 Tomi Valkeinenadd -Wextra & fix warnings
2016-03-20 Tomi ValkeinenAdd LTO option
2015-11-30 Tomi Valkeinenremove lua bindings
2015-11-18 Tomi ValkeinenMerge branch 'kmscube'
2015-11-18 Tomi ValkeinenAdd kmscube
2015-10-06 Tomi Valkeinendon't enable lua by default
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test utils to libkmstest library
2015-10-01 Tomi Valkeinenadd options to turn off py/lua build
2015-10-01 Tomi Valkeinencmake: add (commented out) lines for static libc
2015-10-01 Jyri SarhaRelax cmake minumum version to 2.8 from 3.0. Seems...
2015-09-28 Tomi Valkeinenmove db and testpat to tests/
2015-09-27 Tomi ValkeinenInitial version