libkmsxx: Add include of <cerrno.h> to various files
[android/external-libkmsxx.git] / kms++ /
2018-09-27 Andrew F. Davislibkmsxx: Add include of <cerrno.h> to various files
2018-09-27 Alistair StrachanMerge commit 'e0067bdc75566629c9143818c8f3970c16c8825e'
2017-10-20 Tomi ValkeinenCrtc: add set_mode() which doesn't take a fb
2017-10-20 Tomi ValkeinenConnector: improve get_mode(string)
2017-10-20 Tomi ValkeinenCard: add disable_all()
2017-10-20 Tomi ValkeinenVideomode: add to_string()
2017-10-03 Tomi ValkeinenRework framebuffer classes
2017-10-03 Tomi Valkeinencard: fix compile warning
2017-10-03 Tomi Valkeinenadd ExtFramebuffer::prime_fd
2017-06-02 Tomi ValkeinenMerge branch 'color-features' of git://github.com/jsarh...
2017-05-30 Tomi Valkeinenomapfb: add flags for memory alloc
2017-05-30 Tomi Valkeinenomapfb: add enum Flags for OmapFB
2017-05-24 Tomi Valkeinenomapfb: add TILER support
2017-04-27 Tomi Valkeinenconnector: add DPI connector type
2017-04-21 Laurent PinchartReturn primary plane already associated with the CRTC...
2017-03-13 Tomi Valkeinenplane: add get_possible_crtcs()
2017-02-10 Tomi Valkeinenomapfb: add constructor with fourcc
2017-02-10 Tomi ValkeinenExtFb: pass params in vectors
2017-02-10 Tomi Valkeinenimprove ExtFb
2017-02-10 Tomi ValkeinenExtFb: remove legacy constructor
2017-02-10 Tomi ValkeinenPlaneType to bitmask
2017-02-10 Tomi Valkeinenmappedframebuffer.h: add missing include
2017-01-25 Tomi ValkeinenAdd refresh() to connector, crtc and encoder
2016-12-20 Tomi Valkeinencrtc: add disable_mode()
2016-11-21 Tomi ValkeinenAdd OmapCard and OmapFramebuffer
2016-11-21 Tomi ValkeinenAdd MappedFramebuffer
2016-11-03 Tomi Valkeinendumbfb: pass O_RDWR to drmPrimeHandleToFD()
2016-10-11 Tomi Valkeinenmodedb_dmt: update table
2016-10-11 Tomi Valkeinenkms++: add videomode_from_cvt()
2016-10-11 Tomi ValkeinenAdd comment about ilace
2016-09-29 Tomi ValkeinenImprove mode finding
2016-09-27 Tomi ValkeinenCard: virtual destructor
2016-09-26 Tomi ValkeinenImprove struct Videomode
2016-09-01 Tomi ValkeinenFix error prints
2016-08-15 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2016-08-15 Tomi ValkeinenAtomicReq: add add_display() helper
2016-08-15 Tomi Valkeinensupport finding fractional vrefresh
2016-08-15 Tomi Valkeinenmodedb: fix vrefresh for ilace
2016-08-15 Tomi Valkeinentestpat & kmsprint: improve mode prints
2016-08-11 Tomi Valkeinenadd basic cmake install system
2016-08-11 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2016-08-11 Jyri SarhaAdd BGR888 (BG24) and BGR565 (BG16) pixelformats.
2016-07-10 Tomi ValkeinenFix property name lookup
2016-07-10 Tomi Valkeinenkms++: fix AtomicReq compilation
2016-06-22 Tomi Valkeinenkms++: use DrmPropObject in AtomicReq
2016-06-22 Tomi Valkeinenkms++: update decls.h
2016-06-20 Tomi ValkeinenMerge V4L2 related work
2016-06-20 Tomi ValkeinenFramebuffer: don't crash is drmModeGetFB() returns 0
2016-06-20 Tomi ValkeinenAdd Framebuffer::flush()
2016-06-16 Tomi ValkeinenSupport RGB888
2016-06-11 Tomi Valkeinenkms++: organize into subdirs
2016-06-11 Tomi Valkeinenrename libkms to kms++
2016-06-11 Tomi Valkeinenrename dirs