Use globbing to add .py test files
[android/external-libkmsxx.git] / libkms++ /
2016-03-16 Peter Ujfalusidumbframebuffer: fix throw linefeed in in prime_fd
2016-03-16 Tomi Valkeinenadd public PixelFormatInfo
2016-03-15 Tomi ValkeinenAdd IMappedFramebuffer and remove MappedBuffer
2016-03-08 Tomi Valkeinencrtc: add disable_plane()
2016-03-08 Tomi Valkeinenadd ob::set_prop_value()
2016-01-22 Alejandro HernandezAdd definition to DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC undef case
2016-01-12 Tomi Valkeinenlibkms: fix Connector::get_default_mode when no modes
2016-01-12 Tomi Valkeinenlibkms: add 'ilace' param for Connector::get_mode()
2016-01-12 Tomi ValkeinenDumbFB: fix dumb buffer alloc for omap NV12
2015-11-26 Tomi ValkeinenDumbFB: don't unmap if not mapped
2015-11-18 Tomi ValkeinenCard: support opening specific drm device
2015-11-18 Tomi ValkeinenFb: collect fbs and destroy them in card's destructor
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: prettier connector names
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: add get_mode(xres, yres, refresh)
2015-11-13 Tomi ValkeinenVideomode cleanup
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: move prime_fd() and fix its return type
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: lazy mmap
2015-11-13 Tomi Valkeinenconnector: consider UNKNOWNCONNECTION as connected
2015-11-12 Peter Ujfalusilibkms++: dumbframebuffer: Get file descriptor for...
2015-11-11 Tomi Valkeinencard: fix has_atomic if libdrm does not have atomic...
2015-11-11 Tomi ValkeinenAtomicReq: use nonblocking commit
2015-11-06 Tomi Valkeinenpixelformat: add undefined
2015-11-06 Tomi Valkeinendumbfb: improve exception texts
2015-11-06 Tomi Valkeinenremove print_short
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use object vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use vectors with get_xxxs() methods
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: collect obs to vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_plane()
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_crtcs()
2015-10-31 Tomi ValkeinenAdd AR24 & AB24 formats
2015-10-30 Tomi Valkeinenadd missing <stdexcept> includes
2015-10-26 Tomi ValkeinenExtFramebuffer: add alternative constructor
2015-10-26 Tomi Valkeinenadd Card::get_connector(id)
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add offset
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add num_planes
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: expose handle
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/property: Add const std::string to_str(uint64_...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/drmobject: Add const std::map<uint32_t, uint64...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/plane: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/encoder: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/crtc: Add methods for getting details of the...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/connector: Add methods for getting details...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/pixelformats.h: Add static inline std::string...
2015-10-09 Tomi Valkeinenlibkms: Add Plane::supports_format
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: add NV12/NV21 support
2015-10-08 Tomi ValkeinenAdd support for YVYU and VYUY
2015-10-07 Jyri SarhaFix exception string.
2015-10-07 Tomi ValkeinenAdd XBGR8888 format
2015-10-04 Tomi ValkeinenDumbFB: clean up format_info code
2015-10-04 Tomi Valkeinenuse PixelFormat all around
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat support to DumbFramebuffer
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse strings instead of char*
2015-10-03 Tomi Valkeinenadd PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinenatomicreq: add a shortcut
2015-10-03 Tomi Valkeinencard: use string for get_prop()
2015-10-03 Tomi Valkeinencleanup connector strings
2015-10-03 Tomi ValkeinenConnector: store current encoder instead of crtc
2015-10-03 Tomi Valkeinensave & restore mode
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse friend class and hide methods
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DrmObject::set_id()
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd ExtFramebuffer
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DumbFramebuffer
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test utils to libkmstest library
2015-10-01 Tomi Valkeinenfb: remove unneeded #include
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling universal planes with LIBKMSXX_DISABLE_...
2015-10-01 Tomi ValkeinenMake Encoder:get_crtc() return 0 if no crtc
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling atomic modeset with LIBKMSXX_DISABLE_ATOMIC
2015-10-01 Tomi ValkeinenAdd Crtc::page_flip()
2015-10-01 Jyri SarhaIf no universal planes, plane_type() returns always...
2015-10-01 Jyri SarhaAdd has_has_universal_planes().
2015-09-30 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2015-09-30 Jyri SarhaAdd Connector::get_mode(const std::string &mode), remov...
2015-09-30 Jyri SarhaThere is no need to convert exception strings to .c_str().
2015-09-30 Jyri SarhaAdd rest of missing Card exceptions.
2015-09-29 Jyri SarhaProper exception strings to Card::Card()
2015-09-29 Jyri SarhaProper exception string to DrmObject::get_prop_value()
2015-09-29 Jyri SarhaMake Connector::connected() const
2015-09-29 Jyri SarhaAdd get_mode(const char *mode) to Connector class.
2015-09-28 Tomi ValkeinenAdd Card::get_connected_pipelines()
2015-09-28 Tomi Valkeinencard: use std namespace
2015-09-28 Tomi Valkeinendb: use atomic pageflip
2015-09-28 Tomi Valkeinentestpat: fix printing of time
2015-09-27 Tomi ValkeinenInitial version