add MappedBuffer & co
[android/external-libkmsxx.git] / tests /
2016-01-12 Tomi Valkeinentestpat: show video mode Hz
2016-01-12 Tomi Valkeinendb: use the configured mode, not default
2016-01-12 Tomi Valkeinentestpat: support interlace
2015-11-26 Tomi Valkeinenremove the old cmdoptions.h
2015-11-26 Tomi Valkeinenkmsprint: use the new option parser
2015-11-26 Tomi Valkeinentestpat: big rewrite
2015-11-11 Tomi Valkeinendb: print slowest frame time
2015-11-06 Tomi Valkeinenremove print_short
2015-10-29 Tomi Valkeinendb: disable plane support for now
2015-10-20 Jyri SarhaAdd tests/kmsprint
2015-10-20 Jyri Sarhatests/testpat: Add -m flag
2015-10-20 Jyri SarhaAdd simple command line option parser and a tester...
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: use a plane
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: refactor
2015-10-09 Tomi Valkeinendb: print fps
2015-10-09 Tomi Valkeinenadd kmsview
2015-10-04 Tomi Valkeinenuse PixelFormat all around
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: use PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: cleanup atomic req use
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: move color bar code to libkmstest
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DumbFramebuffer
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test.h to libkmstest
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test utils to libkmstest library
2015-10-01 Tomi ValkeinenAdd Crtc::page_flip()
2015-09-28 Tomi ValkeinenAdd Card::get_connected_pipelines()
2015-09-28 Tomi Valkeinendb: refactor flip code
2015-09-28 Tomi Valkeinenmove test.h to test/
2015-09-28 Tomi Valkeinenmove db and testpat to tests/