android/external-libkmsxx.git
2015-11-26 Tomi Valkeinenlibkmstest: add Option & OptionSet
2015-11-26 Tomi ValkeinenDumbFB: don't unmap if not mapped
2015-11-18 Tomi ValkeinenMerge branch 'kmscube'
2015-11-18 Tomi ValkeinenAdd kmscube
2015-11-18 Tomi Valkeinenkmstest: remove unused color_convert
2015-11-18 Tomi Valkeinenfix pykms
2015-11-18 Tomi ValkeinenCard: support opening specific drm device
2015-11-18 Tomi ValkeinenFb: collect fbs and destroy them in card's destructor
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: prettier connector names
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: add get_mode(xres, yres, refresh)
2015-11-13 Tomi ValkeinenVideomode cleanup
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: disable draw perf prints
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add EXIT()
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL()
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: move prime_fd() and fix its return type
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: lazy mmap
2015-11-13 Tomi Valkeinenconnector: consider UNKNOWNCONNECTION as connected
2015-11-12 Peter Ujfalusilibkms++: dumbframebuffer: Get file descriptor for...
2015-11-11 Tomi Valkeinencard: fix has_atomic if libdrm does not have atomic...
2015-11-11 Tomi Valkeinendb: print slowest frame time
2015-11-11 Tomi ValkeinenAtomicReq: use nonblocking commit
2015-11-06 Tomi Valkeinenpixelformat: add undefined
2015-11-06 Tomi Valkeinendumbfb: improve exception texts
2015-11-06 Tomi Valkeinenremove print_short
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use object vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use vectors with get_xxxs() methods
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: collect obs to vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_plane()
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_crtcs()
2015-10-31 Tomi ValkeinenAdd AR24 & AB24 formats
2015-10-30 Tomi Valkeinenadd missing <stdexcept> includes
2015-10-29 Tomi Valkeinendb: disable plane support for now
2015-10-26 Tomi ValkeinenExtFramebuffer: add alternative constructor
2015-10-26 Tomi Valkeinenadd Card::get_connector(id)
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add offset
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add num_planes
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: expose handle
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add iact.py
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: use -builtin
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add swig vectors for basic libkms types
2015-10-22 Tomi ValkeinenREADME: add env variables
2015-10-20 Jyri SarhaAdd tests/kmsprint
2015-10-20 Jyri Sarhatests/testpat: Add -m flag
2015-10-20 Jyri SarhaAdd simple command line option parser and a tester...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/property: Add const std::string to_str(uint64_...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/drmobject: Add const std::map<uint32_t, uint64...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/plane: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/encoder: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/crtc: Add methods for getting details of the...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/connector: Add methods for getting details...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/pixelformats.h: Add static inline std::string...
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: use a plane
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: refactor
2015-10-10 Tomi Valkeinenadd CMY and WB to test pattern
2015-10-09 Tomi Valkeinendb: print fps
2015-10-09 Tomi Valkeinenadd kmsview
2015-10-09 Tomi Valkeinenlibkms: Add Plane::supports_format
2015-10-09 Tomi ValkeinenTODO: remove YUV bug
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: add NV12/NV21 support
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: rewrite the pixel drawing
2015-10-08 Tomi Valkeinentestpat: cleanup and fix drawing yuv pixels
2015-10-08 Tomi ValkeinenAdd support for YVYU and VYUY
2015-10-07 Jyri SarhaFix exception string.
2015-10-07 Tomi Valkeinenlibkmstest: cleanup colors and add xbgr8888 support
2015-10-07 Tomi ValkeinenAdd XBGR8888 format
2015-10-06 Tomi Valkeinendon't enable lua by default
2015-10-06 Tomi Valkeinentest: FAIL_IF & ASSERT cleanup
2015-10-05 Tomi ValkeinenTODO: cleanup done items
2015-10-04 Tomi ValkeinenDumbFB: clean up format_info code
2015-10-04 Tomi Valkeinenuse PixelFormat all around
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat support to DumbFramebuffer
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse strings instead of char*
2015-10-03 Tomi Valkeinenpy: add db test
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: use PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinenadd PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: cleanup atomic req use
2015-10-03 Tomi Valkeinenatomicreq: add a shortcut
2015-10-03 Tomi Valkeinencard: use string for get_prop()
2015-10-03 Tomi Valkeinencleanup connector strings
2015-10-03 Tomi ValkeinenConnector: store current encoder instead of crtc
2015-10-03 Tomi Valkeinensave & restore mode
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse friend class and hide methods
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DrmObject::set_id()
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: cleanup headers
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: move color bar code to libkmstest
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL_IF()
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd ExtFramebuffer
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DumbFramebuffer
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test.h to libkmstest
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test utils to libkmstest library
2015-10-01 Tomi Valkeinenfb: remove unneeded #include
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling universal planes with LIBKMSXX_DISABLE_...
2015-10-01 Tomi Valkeinenadd README
2015-10-01 Tomi Valkeinenadd options to turn off py/lua build
2015-10-01 Tomi ValkeinenMake Encoder:get_crtc() return 0 if no crtc
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling atomic modeset with LIBKMSXX_DISABLE_ATOMIC
2015-10-01 Tomi ValkeinenAdd Crtc::page_flip()
2015-10-01 Tomi Valkeinencmake: add (commented out) lines for static libc
2015-10-01 Jyri SarhaRelax cmake minumum version to 2.8 from 3.0. Seems...
next