android/external-libkmsxx.git
2015-11-06 Tomi Valkeinendumbfb: improve exception texts
2015-11-06 Tomi Valkeinenremove print_short
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use object vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use vectors with get_xxxs() methods
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: collect obs to vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_plane()
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_crtcs()
2015-10-31 Tomi ValkeinenAdd AR24 & AB24 formats
2015-10-30 Tomi Valkeinenadd missing <stdexcept> includes
2015-10-29 Tomi Valkeinendb: disable plane support for now
2015-10-26 Tomi ValkeinenExtFramebuffer: add alternative constructor
2015-10-26 Tomi Valkeinenadd Card::get_connector(id)
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add offset
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add num_planes
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: expose handle
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add iact.py
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: use -builtin
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add swig vectors for basic libkms types
2015-10-22 Tomi ValkeinenREADME: add env variables
2015-10-20 Jyri SarhaAdd tests/kmsprint
2015-10-20 Jyri Sarhatests/testpat: Add -m flag
2015-10-20 Jyri SarhaAdd simple command line option parser and a tester...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/property: Add const std::string to_str(uint64_...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/drmobject: Add const std::map<uint32_t, uint64...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/plane: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/encoder: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/crtc: Add methods for getting details of the...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/connector: Add methods for getting details...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/pixelformats.h: Add static inline std::string...
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: use a plane
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: refactor
2015-10-10 Tomi Valkeinenadd CMY and WB to test pattern
2015-10-09 Tomi Valkeinendb: print fps
2015-10-09 Tomi Valkeinenadd kmsview
2015-10-09 Tomi Valkeinenlibkms: Add Plane::supports_format
2015-10-09 Tomi ValkeinenTODO: remove YUV bug
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: add NV12/NV21 support
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: rewrite the pixel drawing
2015-10-08 Tomi Valkeinentestpat: cleanup and fix drawing yuv pixels
2015-10-08 Tomi ValkeinenAdd support for YVYU and VYUY
2015-10-07 Jyri SarhaFix exception string.
2015-10-07 Tomi Valkeinenlibkmstest: cleanup colors and add xbgr8888 support
2015-10-07 Tomi ValkeinenAdd XBGR8888 format
2015-10-06 Tomi Valkeinendon't enable lua by default
2015-10-06 Tomi Valkeinentest: FAIL_IF & ASSERT cleanup
2015-10-05 Tomi ValkeinenTODO: cleanup done items
2015-10-04 Tomi ValkeinenDumbFB: clean up format_info code
2015-10-04 Tomi Valkeinenuse PixelFormat all around
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat support to DumbFramebuffer
2015-10-04 Tomi Valkeinenadd PixelFormat
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse strings instead of char*
2015-10-03 Tomi Valkeinenpy: add db test
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: use PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinenadd PageFlipHandler
2015-10-03 Tomi Valkeinendb: cleanup atomic req use
2015-10-03 Tomi Valkeinenatomicreq: add a shortcut
2015-10-03 Tomi Valkeinencard: use string for get_prop()
2015-10-03 Tomi Valkeinencleanup connector strings
2015-10-03 Tomi ValkeinenConnector: store current encoder instead of crtc
2015-10-03 Tomi Valkeinensave & restore mode
2015-10-03 Tomi Valkeinenuse friend class and hide methods
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DrmObject::set_id()
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: cleanup headers
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: move color bar code to libkmstest
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL_IF()
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd ExtFramebuffer
2015-10-03 Tomi ValkeinenAdd DumbFramebuffer
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test.h to libkmstest
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test utils to libkmstest library
2015-10-01 Tomi Valkeinenfb: remove unneeded #include
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling universal planes with LIBKMSXX_DISABLE_...
2015-10-01 Tomi Valkeinenadd README
2015-10-01 Tomi Valkeinenadd options to turn off py/lua build
2015-10-01 Tomi ValkeinenMake Encoder:get_crtc() return 0 if no crtc
2015-10-01 Tomi ValkeinenAllow disabling atomic modeset with LIBKMSXX_DISABLE_ATOMIC
2015-10-01 Tomi ValkeinenAdd Crtc::page_flip()
2015-10-01 Tomi Valkeinencmake: add (commented out) lines for static libc
2015-10-01 Jyri SarhaRelax cmake minumum version to 2.8 from 3.0. Seems...
2015-10-01 Jyri SarhaIf no universal planes, plane_type() returns always...
2015-10-01 Jyri SarhaAdd has_has_universal_planes().
2015-09-30 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2015-09-30 Jyri SarhaAdd std::string support to swig for lua and python.
2015-09-30 Jyri SarhaAdd Connector::get_mode(const std::string &mode), remov...
2015-09-30 Jyri SarhaThere is no need to convert exception strings to .c_str().
2015-09-30 Jyri SarhaAdd rest of missing Card exceptions.
2015-09-30 Tomi ValkeinenTODO additions
2015-09-29 Jyri SarhaProper exception strings to Card::Card()
2015-09-29 Jyri SarhaProper exception string to DrmObject::get_prop_value()
2015-09-29 Jyri SarhaMake Connector::connected() const
2015-09-29 Jyri SarhaAdd get_mode(const char *mode) to Connector class.
2015-09-28 Tomi ValkeinenAdd Card::get_connected_pipelines()
2015-09-28 Tomi Valkeinendb: refactor flip code
2015-09-28 Tomi Valkeinencard: use std namespace
2015-09-28 Tomi Valkeinenmove test.h to test/
2015-09-28 Tomi Valkeinenmove db and testpat to tests/
2015-09-28 Tomi ValkeinenTODO: add YUV bug
2015-09-28 Tomi Valkeinenadd TODO
2015-09-28 Tomi Valkeinendb: use atomic pageflip
2015-09-28 Tomi Valkeinentestpat: fix printing of time
2015-09-28 Tomi Valkeinenfix functest.py
next