android/external-libkmsxx.git
2016-03-24 Tomi Valkeinenfbtestpat: use extcpuframebuffer
2016-03-24 Tomi ValkeinenAdd ExtCPUFramebuffer
2016-03-24 Tomi Valkeinenclean up code formatting
2016-03-23 Tomi Valkeinenhackfix py compilation on 64 bit pc
2016-03-20 Tomi ValkeinenREADME: update about env variables
2016-03-20 Tomi ValkeinenAdd LTO option
2016-03-18 Tomi Valkeinenlibkmstest: remove dependency to libdrm
2016-03-17 Tomi Valkeinenpy: add transparency key and alpha tests
2016-03-17 Tomi ValkeinenAdd RGB::rgb888()
2016-03-17 Tomi ValkeinenAtomicReq: add sync commit
2016-03-17 Tomi ValkeinenUse globbing to add .py test files
2016-03-16 Peter Ujfalusitests: kmscapture: simple v4l2 capture test tool
2016-03-16 Peter Ujfalusidumbframebuffer: fix throw linefeed in in prime_fd
2016-03-16 Tomi Valkeinenadd public PixelFormatInfo
2016-03-15 Tomi ValkeinenAdd IMappedFramebuffer and remove MappedBuffer
2016-03-11 Tomi Valkeinenkmsview: scale down to fit into screen
2016-03-11 Tomi Valkeinenkmsview: support multiple planes
2016-03-11 Tomi Valkeinenkmsview: show multiple frames
2016-03-08 Tomi Valkeinenlibkmstest: color & draw_rect
2016-03-08 Tomi Valkeinenpy improvements
2016-03-08 Tomi Valkeinencrtc: add disable_plane()
2016-03-08 Tomi Valkeinenfbtestpat: fix stride
2016-03-08 Tomi Valkeinenadd ob::set_prop_value()
2016-03-08 Tomi Valkeinenadd *.patch to gitignore
2016-02-15 Tomi Valkeinenkmscube: fix atomic FB_ID set for crtc
2016-02-15 Tomi Valkeinendb: fix atomic FB_ID set for crtc
2016-02-07 Tomi Valkeinenadd fbtestpat
2016-02-07 Tomi Valkeinenadd MappedBuffer & co
2016-01-22 Alejandro HernandezAdd definition to DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC undef case
2016-01-12 Tomi Valkeinentestpat: show video mode Hz
2016-01-12 Tomi Valkeinenlibkms: fix Connector::get_default_mode when no modes
2016-01-12 Tomi Valkeinendb: use the configured mode, not default
2016-01-12 Tomi Valkeinentestpat: support interlace
2016-01-12 Tomi Valkeinenlibkms: add 'ilace' param for Connector::get_mode()
2016-01-12 Tomi ValkeinenDumbFB: fix dumb buffer alloc for omap NV12
2015-11-30 Tomi ValkeinenREADME: add notes about test tools
2015-11-30 Tomi Valkeinenremove lua bindings
2015-11-30 Tomi ValkeinenREADME: add LIBKMS_ENABLE_KMSCUBE
2015-11-26 Tomi Valkeinenremove the old cmdoptions.h
2015-11-26 Tomi Valkeinenkmsprint: use the new option parser
2015-11-26 Tomi Valkeinentestpat: big rewrite
2015-11-26 Tomi Valkeinenlibkmstest: add Option & OptionSet
2015-11-26 Tomi ValkeinenDumbFB: don't unmap if not mapped
2015-11-18 Tomi ValkeinenMerge branch 'kmscube'
2015-11-18 Tomi ValkeinenAdd kmscube
2015-11-18 Tomi Valkeinenkmstest: remove unused color_convert
2015-11-18 Tomi Valkeinenfix pykms
2015-11-18 Tomi ValkeinenCard: support opening specific drm device
2015-11-18 Tomi ValkeinenFb: collect fbs and destroy them in card's destructor
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: prettier connector names
2015-11-13 Tomi ValkeinenConnector: add get_mode(xres, yres, refresh)
2015-11-13 Tomi ValkeinenVideomode cleanup
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: disable draw perf prints
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add EXIT()
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL()
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: move prime_fd() and fix its return type
2015-11-13 Tomi Valkeinendumbfb: lazy mmap
2015-11-13 Tomi Valkeinenconnector: consider UNKNOWNCONNECTION as connected
2015-11-12 Peter Ujfalusilibkms++: dumbframebuffer: Get file descriptor for...
2015-11-11 Tomi Valkeinencard: fix has_atomic if libdrm does not have atomic...
2015-11-11 Tomi Valkeinendb: print slowest frame time
2015-11-11 Tomi ValkeinenAtomicReq: use nonblocking commit
2015-11-06 Tomi Valkeinenpixelformat: add undefined
2015-11-06 Tomi Valkeinendumbfb: improve exception texts
2015-11-06 Tomi Valkeinenremove print_short
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use object vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: use vectors with get_xxxs() methods
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: collect obs to vectors
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_plane()
2015-11-06 Tomi Valkeinencard: add get_crtcs()
2015-10-31 Tomi ValkeinenAdd AR24 & AB24 formats
2015-10-30 Tomi Valkeinenadd missing <stdexcept> includes
2015-10-29 Tomi Valkeinendb: disable plane support for now
2015-10-26 Tomi ValkeinenExtFramebuffer: add alternative constructor
2015-10-26 Tomi Valkeinenadd Card::get_connector(id)
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add offset
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: add num_planes
2015-10-26 Tomi Valkeinendumbfb: expose handle
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add iact.py
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: use -builtin
2015-10-23 Tomi Valkeinenpykms: add swig vectors for basic libkms types
2015-10-22 Tomi ValkeinenREADME: add env variables
2015-10-20 Jyri SarhaAdd tests/kmsprint
2015-10-20 Jyri Sarhatests/testpat: Add -m flag
2015-10-20 Jyri SarhaAdd simple command line option parser and a tester...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/property: Add const std::string to_str(uint64_...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/drmobject: Add const std::map<uint32_t, uint64...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/plane: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/encoder: Add methods for getting details of...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/crtc: Add methods for getting details of the...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/connector: Add methods for getting details...
2015-10-20 Jyri Sarhalibkms++/pixelformats.h: Add static inline std::string...
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: use a plane
2015-10-10 Tomi Valkeinendb: refactor
2015-10-10 Tomi Valkeinenadd CMY and WB to test pattern
2015-10-09 Tomi Valkeinendb: print fps
2015-10-09 Tomi Valkeinenadd kmsview
2015-10-09 Tomi Valkeinenlibkms: Add Plane::supports_format
2015-10-09 Tomi ValkeinenTODO: remove YUV bug
2015-10-09 Tomi Valkeinentestpat: add NV12/NV21 support
next