]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android/external-libkmsxx.git/shortlog
android/external-libkmsxx.git
2017-02-10 Tomi Valkeinenuse reserve_connector from ResourceManager
2017-02-10 Tomi Valkeinenkmstest: Add --view option
2017-02-10 Tomi Valkeinenmappedframebuffer.h: add missing include
2017-02-10 Tomi Valkeinenfix race issue in threaded test pattern draw
2017-02-06 Alejandro HernandezSupport python2 based pykms binding
2017-02-06 Tomi ValkeinenAdd README.md to custom targets
2017-01-27 Tomi ValkeinenREADME: add note about python
2017-01-27 Tomi Valkeinenpy/tests: hpd test
2017-01-25 Tomi Valkeinenwbcap: fix setup if a display is unconfigured
2017-01-25 Tomi ValkeinenAdd refresh() to connector, crtc and encoder
2017-01-24 Tomi Valkeinenpykms: add Videomode.__repr__
2017-01-03 Laurent Pinchartpy: db.py: Print frame rate at 5s intervals
2017-01-03 Laurent Pinchartpy: db.py: Rename argument to event handlers to avoid...
2017-01-03 Laurent Pinchartpy: Move helpers to the pykms module
2017-01-03 Laurent Pinchartpy: Reorganize source directory
2017-01-03 Laurent Pinchartpy: Expose MappedFramebuffer width and height properties
2016-12-20 Tomi Valkeinenkmstest: don't reserve primary_plane if it's not needed
2016-12-20 Tomi Valkeinenkmstest: disable crtcs & planes before modeset
2016-12-20 Tomi Valkeinenkmstest: fix bug in setups_to_outputs()
2016-12-20 Tomi Valkeinencrtc: add disable_mode()
2016-12-12 Tomi Valkeinenkmstest: use resman to get primary planes
2016-12-09 Tomi Valkeinenkmscube: improve egl config prints
2016-11-26 Tomi Valkeinenkmscube: fix X11 fullscreen
2016-11-26 Tomi Valkeinencmake: set C_FLAGS too
2016-11-22 Tomi Valkeinenpy: Add OmapCard & OmapFramebuffer support
2016-11-22 Tomi Valkeinenpy: Add MappedFramebuffer and use it
2016-11-21 Tomi ValkeinenAdd OmapCard and OmapFramebuffer
2016-11-21 Tomi Valkeinenkmstest: use MappedFramebuffer
2016-11-21 Tomi ValkeinenAdd MappedFramebuffer
2016-11-03 Tomi Valkeinendumbfb: pass O_RDWR to drmPrimeHandleToFD()
2016-10-11 Tomi Valkeinenmodedb_dmt: update table
2016-10-11 Tomi ValkeinenAdd DMT script
2016-10-11 Tomi Valkeinenkmstest: be explicit about mode selection
2016-10-11 Tomi Valkeinenkmstest: add --cvt option
2016-10-11 Tomi Valkeinenkms++: add videomode_from_cvt()
2016-10-11 Tomi ValkeinenAdd comment about ilace
2016-10-10 Tomi ValkeinenTravis: only build master & travis
2016-10-01 Tomi ValkeinenTravis: use VERBOSE=1
2016-10-01 Tomi ValkeinenTravis: set -Wno-maybe-uninitialized for gcc-4.9
2016-10-01 Tomi ValkeinenTravis: treat warnings as errors
2016-10-01 Tomi ValkeinenAdd cmake option for -Werror
2016-10-01 Tomi Valkeinentravis: add my email
2016-10-01 Tomi Valkeinenremove -rdynamic gcc flag
2016-09-30 Tomi Valkeinentravis: improve .travis.yml
2016-09-30 Tomi ValkeinenTravis: test different gcc versions
2016-09-30 Tomi Valkeinenkmstest: enable display even if crtc doesn't have fb
2016-09-29 Tomi ValkeinenREADME: travis icon
2016-09-29 Tomi Valkeinentravis: enable kmscube
2016-09-29 Tomi ValkeinenAdd Travis CI
2016-09-29 Tomi ValkeinenImprove mode finding
2016-09-29 Tomi ValkeinenImprove LTO detection code
2016-09-28 Laurent PinchartFix LTO detection
2016-09-27 Tomi Valkeinenkmsprint: fix prints
2016-09-27 Tomi ValkeinenCard: virtual destructor
2016-09-26 Tomi Valkeinenkmatest: add custom videomode support
2016-09-26 Tomi Valkeinenkmatest: split regex strings to multiple lines
2016-09-26 Tomi ValkeinenImprove struct Videomode
2016-09-23 Tomi Valkeinenkmsprint: improve property enum prints
2016-09-01 Tomi ValkeinenFix error prints
2016-08-27 Arnout Vandecappelle... Fix LTO support for cross-compilation.
2016-08-24 Tomi Valkeinenkmstest: rename remaining references to testpat
2016-08-16 Tomi Valkeinenrename testpat and fbtestpat
2016-08-15 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2016-08-15 Jyri SarhaFix byte order of 24-bit formats.
2016-08-15 Jyri SarhaAdd missing BGR color formats to draw_test_pattern_part().
2016-08-15 Tomi ValkeinenAtomicReq: add add_display() helper
2016-08-15 Tomi ValkeinenResourceManager: add card()
2016-08-15 Tomi Valkeinensupport finding fractional vrefresh
2016-08-15 Tomi Valkeinenmodedb: fix vrefresh for ilace
2016-08-15 Tomi Valkeinentestpat & kmsprint: improve mode prints
2016-08-12 Tomi ValkeinenExtCPUFramebuffer: add size and offset params
2016-08-12 Tomi Valkeinenfbtestpat: remove extra leftover memcpy
2016-08-11 Tomi Valkeinenadd basic cmake install system
2016-08-11 Tomi ValkeinenMerge branch 'master' of git://github.com/jsarha/kmsxx
2016-08-11 Jyri SarhaAdd BGR888 (BG24) and BGR565 (BG16) pixelformats.
2016-08-10 Tomi ValkeinenMerge branch 'yem/musl' of git://github.com/yann-morin...
2016-08-10 Yann E. MORINutils: select() et al. need <sys/select.h>
2016-08-10 Yann E. MORINkms++-util: portability fix
2016-08-10 Tomi Valkeinenfbtestpat: draw "/dev/fb0" text
2016-07-10 Tomi ValkeinenFix property name lookup
2016-07-10 Tomi ValkeinenREADME: add notes about custom toolchainfile
2016-07-10 Tomi Valkeinenkms++: fix AtomicReq compilation
2016-06-22 Tomi ValkeinenAdd missing <system_error> includes
2016-06-22 Tomi Valkeinenpy: fix AtomicReq's add()
2016-06-22 Laurent Pinchartkmsprint: Include cinttypes instead of inttypes.h
2016-06-22 Tomi Valkeinenkms++: use DrmPropObject in AtomicReq
2016-06-22 Tomi Valkeinenkms++: update decls.h
2016-06-22 Laurent Pinchartpy: Expose the Connector::get_mode methods
2016-06-20 Tomi ValkeinenMerge V4L2 related work
2016-06-20 Tomi ValkeinenFramebuffer: don't crash is drmModeGetFB() returns 0
2016-06-20 Tomi ValkeinenAdd Framebuffer::flush()
2016-06-17 Tomi Valkeinenkmscube: use drmModeAddFB2 version of ExtFB
2016-06-16 Tomi Valkeinenutils: add wbm2m
2016-06-16 Tomi Valkeinenutils: add wbcap
2016-06-16 Tomi Valkeinenpy: add cam.py
2016-06-16 Tomi Valkeinenpy: add pyvid
2016-06-16 Tomi Valkeinenkmsutils: add VideoDevice
2016-06-16 Tomi Valkeinenkmsview: use resman
2016-06-16 Tomi Valkeinenpy: use ResourceManager
2016-06-16 Tomi Valkeinenadd ResourceManager
next