]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android/platform-hardware-interfaces.git/tree - wifi/1.2/default/
Allow implicit-fallthrough warnings locally. DO NOT MERGE.
[android/platform-hardware-interfaces.git] / wifi / 1.2 / default /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 3538 Android.mk
-rw-r--r-- 38 OWNERS
-rw-r--r-- 1960 THREADING.README
-rw-r--r-- 173 android.hardware.wifi@1.0-service.rc
-rw-r--r-- 3935 hidl_callback_util.h
-rw-r--r-- 4672 hidl_return_util.h
-rw-r--r-- 110490 hidl_struct_util.cpp
-rw-r--r-- 8497 hidl_struct_util.h
-rw-r--r-- 1116 hidl_sync_util.cpp
-rw-r--r-- 1184 hidl_sync_util.h
-rw-r--r-- 1548 ringbuffer.cpp
-rw-r--r-- 1390 ringbuffer.h
-rw-r--r-- 1972 service.cpp
drwxr-xr-x - tests
-rw-r--r-- 7868 wifi.cpp
-rw-r--r-- 3337 wifi.h
-rw-r--r-- 3619 wifi_ap_iface.cpp
-rw-r--r-- 2395 wifi_ap_iface.h
-rw-r--r-- 57307 wifi_chip.cpp
-rw-r--r-- 11993 wifi_chip.h
-rw-r--r-- 1806 wifi_feature_flags.cpp
-rw-r--r-- 1220 wifi_feature_flags.h
-rw-r--r-- 60641 wifi_legacy_hal.cpp
-rw-r--r-- 19106 wifi_legacy_hal.h
-rw-r--r-- 6762 wifi_legacy_hal_stubs.cpp
-rw-r--r-- 1091 wifi_legacy_hal_stubs.h
-rw-r--r-- 2596 wifi_mode_controller.cpp
-rw-r--r-- 1984 wifi_mode_controller.h
-rw-r--r-- 37087 wifi_nan_iface.cpp
-rw-r--r-- 7386 wifi_nan_iface.h
-rw-r--r-- 2110 wifi_p2p_iface.cpp
-rw-r--r-- 1952 wifi_p2p_iface.h
-rw-r--r-- 11281 wifi_rtt_controller.cpp
-rw-r--r-- 4543 wifi_rtt_controller.h
-rw-r--r-- 27052 wifi_sta_iface.cpp
-rw-r--r-- 7870 wifi_sta_iface.h
-rw-r--r-- 3823 wifi_status_util.cpp
-rw-r--r-- 1505 wifi_status_util.h