1 ################################################################################
2 # Automatically-generated file. Do not edit!
3 ################################################################################
5 # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
6 C_SRCS += \
7 ../mem_util.c
9 OBJS += \
10 ./mem_util.o
12 C_DEPS += \
13 ./mem_util.d
16 # Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
17 %.o: ../%.c
18 @echo 'Building file: $<'
19 @echo 'Invoking: ARM Sourcery Linux GCC C Compiler'
20 $(CROSS_COMPILE)gcc -Os -Wa,-adhlns="$@.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -mcpu=arm926ej-s -o"$@" "$<"
21 @echo 'Finished building: $<'
22 @echo ' '