Updated TI Linux Sensor To Cloud to the latest TI 15.4-Stack v2.4, now with CC13x2...
[apps/tidep0084.git] / CC13x0_LaunchPad /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 283704 coprocessor_cc13x0_lp.hex
-rw-r--r-- 441727 coprocessor_cc13x0_lp.map
-rw-r--r-- 261668 sensor_cc13x0_lp_default_433.hex
-rw-r--r-- 440216 sensor_cc13x0_lp_default_433.map
-rw-r--r-- 261816 sensor_cc13x0_lp_default_863.hex
-rw-r--r-- 440541 sensor_cc13x0_lp_default_863.map
-rw-r--r-- 261792 sensor_cc13x0_lp_default_915.hex
-rw-r--r-- 440541 sensor_cc13x0_lp_default_915.map
-rw-r--r-- 12196 sensor_default_433_config.h
-rw-r--r-- 12189 sensor_default_863_config.h
-rw-r--r-- 12214 sensor_default_915_config.h