]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - apps/tidep0084.git/tree - firmware/CC13x2_LaunchPad/
Updated TI Linux Sensor To Cloud to the latest TI 15.4-Stack v2.4, now with CC13x2...
[apps/tidep0084.git] / firmware / CC13x2_LaunchPad /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 301196 coprocessor_cc13x2_lp.hex
-rw-r--r-- 413263 coprocessor_cc13x2_lp.map
-rw-r--r-- 279716 sensor_cc13x2_lp_default.hex
-rw-r--r-- 398961 sensor_cc13x2_lp_default.map
-rw-r--r-- 279724 sensor_cc13x2_lp_default_863.hex
-rw-r--r-- 398898 sensor_cc13x2_lp_default_863.map
-rw-r--r-- 12189 sensor_default_863_config.h
-rw-r--r-- 12214 sensor_default_config.h