xf86drm.h : wrap C code for C++ compilation/linking
[glsdk/libdrm.git] / xf86drmMode.h
index ee7c454449072f9eb7f7c703ae8789e7712d23f6..1b1e3e21ba15a17c931dbb6997e685ee5942e7bd 100644 (file)
  *
  */
 
+#if defined(__cplusplus) || defined(c_plusplus)
+extern "C" {
+#endif
+
 #include <drm.h>
 
 /*
@@ -386,3 +390,7 @@ extern int drmModeCrtcGetGamma(int fd, uint32_t crtc_id, uint32_t size,
                               uint16_t *red, uint16_t *green, uint16_t *blue);
 extern int drmModePageFlip(int fd, uint32_t crtc_id, uint32_t fb_id,
                           uint32_t flags, void *user_data);
+
+#if defined(__cplusplus) || defined(c_plusplus)
+}
+#endif