radeon: add some new SI pci ids
[glsdk/libdrm.git] / intel /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 12 .gitignore
-rw-r--r-- 2487 Makefile.am
-rw-r--r-- 4482 intel_aub.h
-rw-r--r-- 7733 intel_bufmgr.c
-rw-r--r-- 11074 intel_bufmgr.h
-rw-r--r-- 43155 intel_bufmgr_fake.c
-rw-r--r-- 88373 intel_bufmgr_gem.c
-rw-r--r-- 9319 intel_bufmgr_priv.h
-rw-r--r-- 5408 intel_chipset.h
-rw-r--r-- 1585 intel_debug.h
-rw-r--r-- 100548 intel_decode.c
-rw-r--r-- 273 libdrm_intel.pc.in
-rw-r--r-- 5906 mm.c
-rw-r--r-- 2992 mm.h
-rw-r--r-- 4858 test_decode.c
drwxr-xr-x - tests