index 4ab0a34f226d6a1a4f5424969167074d6c7bf65a..eb8f3eaf92c4e54bbc78864f55dfb2a268ccbe0a 100644 (file)
#FILESPATHPKG_prepend = "x-load-git:x-load-git/${MACHINE}"
PV = "1.44+${PR}+gitr${SRCREV}"
-PR ="r17"
+PR ="r21"
PE = "1"
-SRCREV_pn-${PN} = "6f3a26101303051e0f91b6213735b68ce804e94e"
+SRCREV_pn-${PN} = "24b8b7f41a83540433024854736518876257672c"
SRC_URI = "git://gitorious.org/x-loader/x-loader.git;branch=master;protocol=git \
file://0001-OMAP4-clocks-Enable-only-required-clks.patch \
file://0002-OMAP4-Select-DPLL-PER-Clock-as-source-for-SGX-FCLK.patch \
file://0003-MUX-Configure-SYS_NIRQ2-pin-in-safe-mode.patch \
file://0004-OMAP4-clocks-Disable-slimbus-and-pad_clks.patch \
file://0005-omap4-Make-1GHz-as-default-MPU-clock.patch \
+ file://xmc.patch \
"
S = "${WORKDIR}/git"