]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-bsp/u-boot/u-boot-2012.04.01/
Revert "linux-omap3: Add supported kernel recipe for am37x-evm and am3517-evm"
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot-2012.04.01 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 6924 0001-ARM-omap3-Set-SPL-stack-size-to-8KB-image-to-54KB.patch
-rw-r--r-- 870 0001-OMAP3-Beagle-Set-BOOTDELAY-to-3.patch
-rw-r--r-- 1449 0001-omap3_beagle-add-usbethaddr-setting-to-enable-networ.patch
-rw-r--r-- 4260 0001-omap3_evm-Added-function-calls-to-set-volts-speed-on.patch
-rw-r--r-- 2225 0002-am335x-am3517evm-beagleboard-am37x-Add-CONFIG_CMD_AS.patch
-rw-r--r-- 1186 0002-omap3evm-Make-the-board-start-at-800MHz.patch
-rw-r--r-- 999 0003-beagleboard-Load-uImage-from-VFAT-by-default.patch
-rw-r--r-- 1041 0003-beagleboard-Make-xM-rev-C-go-to-800MHz.patch
-rw-r--r-- 1972 0004-beagleboard-Load-uImage-to-the-default-kernel-linux-.patch