drwxr-xr-x | .. | ||
-rw-r--r-- | 6924 | 0001-ARM-omap3-Set-SPL-stack-size-to-8KB-image-to-54KB.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 870 | 0001-OMAP3-Beagle-Set-BOOTDELAY-to-3.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 1449 | 0001-omap3_beagle-add-usbethaddr-setting-to-enable-networ.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 4260 | 0001-omap3_evm-Added-function-calls-to-set-volts-speed-on.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 2225 | 0002-am335x-am3517evm-beagleboard-am37x-Add-CONFIG_CMD_AS.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 1186 | 0002-omap3evm-Make-the-board-start-at-800MHz.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 999 | 0003-beagleboard-Load-uImage-from-VFAT-by-default.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 1041 | 0003-beagleboard-Make-xM-rev-C-go-to-800MHz.patch | blob | history | raw |
-rw-r--r-- | 1972 | 0004-beagleboard-Load-uImage-to-the-default-kernel-linux-.patch | blob | history | raw |