]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-bsp/u-boot/u-boot/2011.06/
u-boot 2011.12: fix beagleboard C4 memory detection
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot / 2011.06 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1679 0001-OMAP3-Beagle-Pin-Mux-initialization-glitch-fix.patch
-rw-r--r-- 1799 0002-OMAP-Remove-omapfb.debug-y-from-Beagle-and-Overo-env.patch
-rw-r--r-- 1878 0003-OMAP3-beagle-pass-expansionboard-name-in-bootargs.patch
-rw-r--r-- 1487 0004-beagleboard-add-support-for-xM-revision-C.patch
-rw-r--r-- 25922 0005-Add-support-for-SMSC95XX-USB-2.0-10-100MBit-Ethernet.patch
-rw-r--r-- 8111 0006-Add-Ethernet-hardware-MAC-address-framework-to-usbne.patch
-rw-r--r-- 7195 0007-Add-documentation-for-USB-Host-Networking.patch
-rw-r--r-- 925 0008-dm3730-enable-dpll5.patch
-rw-r--r-- 1247 0009-beagleboard-enable-HUB-power-on-XM-boards.patch
-rw-r--r-- 1054 0010-beagleboard-turn-off-clocks-in-ehci_stop.patch
-rw-r--r-- 1463 0011-beagleboard-enable-networking.patch
-rw-r--r-- 788 0012-beagleboard-switch-to-ttyO2-as-console.patch
-rw-r--r-- 997 0013-beagleboard-load-kernel-from-MMC-ext-not-FAT.patch
-rw-r--r-- 1065 0014-beagleboard-enable-asix-driver-and-dhcp.patch
-rw-r--r-- 836 0015-beagleboard-hardcode-MAC-for-onboard-SMSC-and-use-uI.patch
-rw-r--r-- 771 0016-beagleboard-decrease-bootdelay-to-2-seconds.patch
-rw-r--r-- 1941 0017-USB-Remove-__attribute__-packed-for-struct-ehci_hccr.patch
-rw-r--r-- 928 0018-usb-Some-EHCI-chipsets-are-slow-to-respond.patch
-rw-r--r-- 11444 0019-OMAP3-Add-DSS-driver-for-OMAP3.patch
-rw-r--r-- 1004 0020-video-DSS-makefile-update.patch
-rw-r--r-- 5008 0021-BeagleBoard-Configure-DVI-S-video.patch
-rw-r--r-- 748 0022-BeagleBoard-config-enable-DSS.patch
-rw-r--r-- 2792 0023-BeagleBoard-Added-userbutton-command.patch
-rw-r--r-- 1382 0024-Corrected-LED-name-match-finding-avoiding-extraneous.patch
-rw-r--r-- 909 0025-BeagleBoard-fix-LED-0-1-in-driver.patch
-rw-r--r-- 966 0026-led-added-cmd_led-to-Makefile.patch
-rw-r--r-- 1195 0027-led-correct-off-on-locations-in-structure.patch
-rw-r--r-- 1308 0028-BeagleBoard-config-make-mtest-run.patch
-rw-r--r-- 1608 0029-BeagleBoard-config-increase-command-line-functionali.patch
-rw-r--r-- 1589 0030-BeagleBoard-config-add-optargs-buddy-camera.patch
-rw-r--r-- 9156 0031-omap4-add-support-for-gpios.patch
-rw-r--r-- 10924 0032-omap4-add-support-for-EHCI.patch
-rw-r--r-- 2614 0033-omap4_panda-add-support-for-EHCI.patch
-rw-r--r-- 1908 0034-omap4_panda-adding-support-for-smsc-and-tftp-boot.patch
-rw-r--r-- 788 0035-omap4_panda-use-uImage.panda-for-tftp.patch