recipes-kernel: Add GLSDK specific kernel tree for omap-a15
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot / 2011.12 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 842 0001-beagleboard-mount-rootfs-RO-instead-of-RW-at-boot.patch
-rw-r--r-- 2499 0002-beagleboard-add-support-for-TCT-Beacon-board.patch
-rw-r--r-- 3918 0003-beagleboard-add-support-for-scanning-loop-through-ex.patch
-rw-r--r-- 802 0004-omap4-common-mount-root-RO.patch
-rw-r--r-- 811 0005-omap4-common-use-ext4-by-default.patch
-rw-r--r-- 1443 0006-OMAP-MMC-Add-delay-before-waiting-for-status.patch
-rw-r--r-- 1458 0007-config-Always-use-GNU-ld.patch
-rw-r--r-- 800 0008-Revert-armv7-disable-L2-cache-in-cleanup_before_linu.patch
-rw-r--r-- 1368 0009-Beagleboard-Correct-memory-size-on-rev-C4.patch
-rw-r--r-- 1325 0010-OMAP3-Correct-get_sdr_cs_offset-mask.patch
-rw-r--r-- 2061 0011-ext2load-increase-read-speed.patch
-rw-r--r-- 65020 0012-ext4fs-ls-load-support.patch
-rw-r--r-- 1553 0013-beagleboard-switch-mmcroots-to-ext4.patch