]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-bsp/u-boot/u-boot/
u-boot: add license checksum
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1306 0001-BeagleBoard-move-ramdisk-parameters.patch
-rw-r--r-- 3465 0001-OMAP-mmc-add-support-for-second-and-third-mmc-chan.patch
-rw-r--r-- 1763 0001-OMAP3-Beagle-enable-support-for-second-and-third-m.patch
-rw-r--r-- 1419 0001-OMAP3-enable-i2c-bus-switching-for-Beagle-and-Overo.patch
-rw-r--r-- 988 0001-omap3evm-Change-default-console-serial-port-from.patch
-rw-r--r-- 6786 0002-OMAP3-add-board-revision-detection-for-Overo.patch
-rw-r--r-- 4718 0003-OMAP3-update-Beagle-revision-detection-to-recognize-.patch
-rw-r--r-- 4127 0004-OMAP3-Set-VAUX2-to-1.8V-for-EHCI-PHY-on-Beagle-Rev-C.patch
-rw-r--r-- 3158 0005-OMAP3-add-entry-for-rev-3.1.2-check-and-display-max-.patch
-rw-r--r-- 2176 0006-OMAP3-add-mpurate-boot-arg-for-overo-and-beagle.patch
-rw-r--r-- 3866 0007-OMAP3-detect-expansion-board-type-version-using-eepr.patch
-rw-r--r-- 2979 0008-OMAP3-Overo-enable-config-eeprom-to-set-u-boot-env-v.patch
-rw-r--r-- 1596 0009-OMAP3-Overo-enable-input-on-MMC1_CLK-and-MMC3_CLK-pi.patch
-rw-r--r-- 765 0010-OMAP3-Overo-set-CONFIG_SYS_I2C_SPEED-to-400Khz.patch
-rw-r--r-- 1731 0011-OMAP3-trim-excessively-long-delays-in-i2c-driver.patch
-rw-r--r-- 1339 0012-OMAP3-Overo-allow-expansion-boards-with-any-vendor-I.patch
-rw-r--r-- 731 0013-OMAP3-Overo-change-address-of-expansion-eeprom-to-0x.patch
-rw-r--r-- 1511 0014-OMAP3-board.c-don-t-attempt-to-set-up-second-RAM-ban.patch
-rw-r--r-- 1480 0015-OMAP3-mem.c-enhance-the-RAM-test.patch
-rw-r--r-- 698 0016-env_nand.c-fail-gracefully-if-no-nand-is-present.patch
-rw-r--r-- 1878 0017-OMAP3-add-definitions-to-support-sysinfo-cpu-and-cpu.patch
-rw-r--r-- 4464 0018-OMAP3-sys_info-update-cpu-detection-for-36XX-37XX.patch
-rw-r--r-- 26550 0019-OMAP3-clocks-update-clock-setup-for-36XX-37XX.patch
-rw-r--r-- 5324 0020-OMAP3-beagle-add-support-for-Beagle-xM.patch
-rw-r--r-- 1668 0021-OMAP3-Beagle-Overo-remove-omapfb.debug-y-from-defaul.patch
-rw-r--r-- 6028 0022-OMAP3-beagle-implement-expansionboard-detection-base.patch
-rw-r--r-- 905 0023-beagleboard-display-message-about-I2C-errors-being-e.patch
-rw-r--r-- 802 0024-beagleboard-fix-TCT-expansionboard-IDs.patch
-rw-r--r-- 11603 0025-Add-DSS-driver-for-OMAP3.patch
-rw-r--r-- 4830 0026-Enable-DSS-driver-for-Beagle.patch
-rw-r--r-- 757 0027-beagleboardXM-don-t-set-mpurate-on-xM-in-bootargs.patch
-rw-r--r-- 3017 0028-OMAP3-fix-and-clean-up-L2-cache-enable-disable-funct.patch
-rw-r--r-- 3465 0029-OMAP3-convert-setup_auxcr-to-pure-asm.patch
-rw-r--r-- 1628 0030-OMAP3-apply-Cortex-A8-errata-workarounds-only-on-aff.patch
-rw-r--r-- 2148 0031-OMAP3-beagle-add-more-expansionboards-based-on-http-.patch
-rw-r--r-- 825 0032-OMAP3-beagle-set-mpurate-to-600-for-revB-and-revC1-3.patch
-rw-r--r-- 826 0033-OMAP3-beagle-prettify-expansionboard-message-a-bit.patch
-rw-r--r-- 2467 0034-OMAP3-beagle-add-pinmux-for-Tincantools-Trainer-expa.patch
-rw-r--r-- 749 0035-OMAP3-Beagle-set-mpurate-to-1000-for-xM.patch
-rw-r--r-- 995 0036-OMAP3-Beagle-decrease-bootdelay-to-3-use-VGA-for-def.patch
-rw-r--r-- 3012 0037-OMAP3-beagle-pass-expansionboard-name-in-bootargs.patch
-rw-r--r-- 1233 0038-Added-configurations-for-xM-Rev-A-board.patch
-rw-r--r-- 4388 0038-BeagleBoard-Added-LED-driver.patch
-rw-r--r-- 6323 0039-Add-led-command.patch
-rw-r--r-- 1287 0039-OMAP3-beagle-setenv-beaglerev-for-AxBx-Cx-xMA-for-be.patch
-rw-r--r-- 1558 0041-BeagleBoard-Enabled-LEDs.patch
-rw-r--r-- 2421 0042-BeagleBoard-New-command-for-status-of-USER-button.patch
-rw-r--r-- 1258 0043-BeagleBoard-Add-CONFIG_SYS_MEMTEST_SCRATCH.patch
-rw-r--r-- 3541 0044-Beagleboard-Adjust-boot.patch
-rw-r--r-- 1637 0045-BeagleBoard-Enable-pullups-on-i2c2.patch
-rw-r--r-- 1383 0046-BeagleBoard-Add-camera-to-default-bootargs.patch
-rw-r--r-- 2245 dont-inline-weak-symbols.patch
-rw-r--r-- 329 fw_env.config