]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-bsp/u-boot/u-boot/
u-boot: add 2011.06rc recipe for beagle and panda
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1679 0001-OMAP3-Beagle-Pin-Mux-initialization-glitch-fix.patch
-rw-r--r-- 1799 0002-OMAP-Remove-omapfb.debug-y-from-Beagle-and-Overo-env.patch
-rw-r--r-- 2894 0003-omap3_beagle-enable-the-use-of-a-plain-text-file-nam.patch
-rw-r--r-- 2230 0004-OMAP3-BeagleBoard-Enable-pullups-on-i2c2.patch
-rw-r--r-- 3575 0005-ARMV7-OMAP3-BeagleBoard-add-xM-rev-B-to-ID-table.patch
-rw-r--r-- 3399 0006-OMAP3-BeagleBoard-add-more-expansionboard-IDs.patch
-rw-r--r-- 14232 0007-OMAP3-Add-DSS-driver-for-OMAP3.patch
-rw-r--r-- 2562 0008-BeagleBoard-Added-userbutton-command.patch
-rw-r--r-- 1878 0009-OMAP3-beagle-pass-expansionboard-name-in-bootargs.patch
-rw-r--r-- 3184 0010-Enable-DSS-driver-for-Beagle.patch
-rw-r--r-- 5692 0011-Add-led-command.patch
-rw-r--r-- 4267 0012-BeagleBoard-Added-LED-driver.patch
-rw-r--r-- 6279 0013-OMAP3-BeagleBoard-updated-default-configuration.patch
-rw-r--r-- 1272 0014-Corrected-LED-name-match-finding-avoiding-extraneous.patch
-rw-r--r-- 877 0015-omap3_beagle-Switch-default-console-from-ttyS2-to-tt.patch
-rw-r--r-- 944 0016-BeagleBoard-Load-kernel-via-MMC-ext2-not-fat.patch
drwxr-xr-x - 2011.06
-rw-r--r-- 762 600mhz.patch
-rw-r--r-- 86179 ai-logo.patch
-rw-r--r-- 1989 dont-inline-weak-symbols.patch
-rw-r--r-- 2245 dont-inline-weak-symbols2.patch
-rw-r--r-- 2529 dss2.patch
-rw-r--r-- 329 fw_env.config
-rw-r--r-- 2094 headphone.patch
-rw-r--r-- 864 mmcinit.patch
-rw-r--r-- 4582 new-pinmux.patch
drwxr-xr-x - omap3-touchbook
-rw-r--r-- 1166 power.patch
-rw-r--r-- 2170 spi3.patch
-rw-r--r-- 1743 spi4.patch
-rw-r--r-- 763 touchbook-config.patch