]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-3.0/beagle/
linux-3.0: fix beagleboard DSI PLL regression
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-3.0 / beagle /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 6528 0001-OMAP3-beagle-add-support-for-beagleboard-xM-revision.patch
-rw-r--r-- 10079 0002-UNFINISHED-OMAP3-beagle-add-support-for-expansionboa.patch
-rw-r--r-- 910 0003-HACK-OMAP3-beagle-switch-to-GPTIMER1.patch
-rw-r--r-- 1099 0004-OMAP3-beagle-HACK-add-in-1GHz-OPP.patch
-rw-r--r-- 5780 0005-omap3-Add-basic-support-for-720MHz-part.patch
-rw-r--r-- 1149 0006-ARM-OMAP2-beagleboard-make-wilink-init-look-more-lik.patch
-rw-r--r-- 1066 0007-omap_hsmmc-Set-dto-to-max-value-of-14-to-avoid-SD-Ca.patch
-rw-r--r-- 2709 0008-OMAP2-add-cpu-id-register-to-MAC-address-helper.patch
-rw-r--r-- 4210 0009-HACK-OMAP2-BeagleBoard-Fix-up-random-or-missing-MAC-.patch
-rw-r--r-- 871 0010-ARM-OMAP2-beagleboard-fix-mmc-write-protect-pin-when.patch
-rw-r--r-- 910 0011-beagleboard-reinstate-usage-of-hi-speed-PLL-divider.patch