]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-am335x-3.2.0-psp04.06.00.08/
multi-kernel.inc: drop use of KERNEL_CCSUFFIX to match oe-core
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-am335x-3.2.0-psp04.06.00.08 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 2519 0001-am3358-sk-modified-WLAN-enable-and-irq-to-match-boar.patch
-rw-r--r-- 3726 0001-am335x-Add-crypto-driver-settings-to-defconfig.patch
-rw-r--r-- 10956 0001-am335x-Add-pm_runtime-API-to-crypto-driver.patch
-rw-r--r-- 2072 0001-am335x-enable-pullup-on-the-WLAN-enable-pin-fo.patch
-rw-r--r-- 1266 0001-am335x_evm_defconfig-turn-off-MUSB-DMA.patch
-rw-r--r-- 1283 0001-am335xevm-using-edge-triggered-interrupts-for-WLAN.patch
-rw-r--r-- 1300 0001-am33x-Add-memory-addresses-for-crypto-modules.patch
-rw-r--r-- 70567 0001-am33xx-Add-SmartReflex-support.patch
-rw-r--r-- 2551 0001-mach-omap2-pm33xx-Disable-VT-switch.patch
-rw-r--r-- 1747 0001-musb-update-PIO-mode-help-information-in-Kconfig.patch
-rw-r--r-- 1562 0001-omap-serial-add-delay-before-suspending.patch
-rw-r--r-- 206920 0002-AM335x-OCF-Driver-for-Linux-3.patch
-rw-r--r-- 3531 0002-am335x-Add-suspend-resume-routines-to-crypto-driver.patch
-rw-r--r-- 2872 0002-am33x-Add-crypto-device-and-resource-structures.patch
-rw-r--r-- 852 0002-am33xx-Enable-CONFIG_AM33XX_SMARTREFLEX.patch
-rw-r--r-- 1728 0003-am33x-Add-crypto-device-and-resource-structure-for-T.patch
-rw-r--r-- 4446 0004-am33x-Add-crypto-drivers-to-Kconfig-and-Makefiles.patch
-rw-r--r-- 8046 0005-am33x-Create-header-file-for-OMAP4-crypto-modules.patch
-rw-r--r-- 8453 0006-am33x-Create-driver-for-TRNG-crypto-module.patch
-rw-r--r-- 24306 0007-am33x-Create-driver-for-AES-crypto-module.patch
-rw-r--r-- 37912 0008-am33x-Create-driver-for-SHA-MD5-crypto-module.patch
-rw-r--r-- 67954 defconfig