]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-omap-psp-2.6.32/
linux-ti33x-psp 3.1rc8: Add pin mux and init for beaglebone specific devices
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-omap-psp-2.6.32 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 142223 0001-Added-Crane-Board-support.patch
-rw-r--r-- 867 0001-BeagleBoard-Adjust-USER-button-pin-for-xM.patch
-rw-r--r-- 1501 0001-OMAP3-craneboard-print-expansionboard-name-detected-.patch
-rw-r--r-- 2988455 0001-PSP-3.0.1.6-kernel-source-patched-with-OCF-Linux.patch
-rw-r--r-- 2615 0001-Revert-omap3-beagle-Fix-compile-time-errors.patch
-rw-r--r-- 1745 0001-cgroupfs-create-sys-fs-cgroup-to-mount-cgroupfs-on.patch
-rw-r--r-- 1761 0002-OMAP3-craneboard-add-support-for-TinCanTools-Trainer.patch
-rw-r--r-- 1849 0002-board-omap3touchbook-make-it-build-against-TI-linux-.patch
-rw-r--r-- 3994 0003-ARM-OMAP-add-support-for-TCT-Zippy-to-Beagle-board-f.patch
-rw-r--r-- 841 0004-ARM-OMAP-Make-beagle-u-boot-partition-writable.patch
-rw-r--r-- 5507 0005-board-omap3-beagle-add-DSS2-support.patch
-rw-r--r-- 4146 0006-board-omap3beagle-prepare-for-DM3730-based-Beagleboa.patch
-rw-r--r-- 5703 0007-ARM-OMAP-beagleboard-Add-infrastructure-to-do-fixups.patch
-rw-r--r-- 1742 0008-ARM-OMAP-beagleboard-pre-export-GPIOs-to-userspace-w.patch
-rw-r--r-- 2509 0009-ARM-OMAP-beagleboard-initialize-ds1307-and-eeprom-on.patch
-rw-r--r-- 87400 0010-ARM-OMAP-update-beagleboard-defconfig.patch
-rw-r--r-- 905 0011-ASoC-enable-audio-capture-by-default-for-twl4030.patch
-rw-r--r-- 1073 0012-MTD-NAND-omap2-proper-fix-for-subpage-read-ECC-error.patch
-rw-r--r-- 1530 0013-OMAP3630-DSS2-Enable-Pre-Multiplied-Alpha-Support.patch
-rw-r--r-- 2362 0014-DSS2-add-bootarg-for-selecting-svideo-or-composite-f.patch
-rw-r--r-- 3821 0015-ISP-add-some-more-from-Leopard-imaging-patch.patch
-rw-r--r-- 3399 0016-ARM-OMAP-Overo-Add-support-for-second-ethernet-port.patch
-rw-r--r-- 888 0017-drivers-net-smsc911x-return-ENODEV-if-device-is-not-.patch
-rw-r--r-- 1905 0018-drivers-input-touchscreen-ads7846-return-ENODEV-if-d.patch
-rw-r--r-- 15533 0019-drivers-mfd-add-twl4030-madc-driver.patch
-rw-r--r-- 4348 0020-ARM-OMAP-Add-missing-twl4030-madc-header-file.patch
-rw-r--r-- 1013 0021-ARM-OMAP-Add-twl4030-madc-support-to-Overo.patch
-rw-r--r-- 1147 0022-ARM-OMAP-Add-twl4030-madc-support-to-Beagle.patch
-rw-r--r-- 1098 0023-netdev-rt73usb-add-vendor-device-ID-for-Ceiva-Wirele.patch
-rw-r--r-- 1062 0024-mmc-don-t-display-single-block-read-console-messages.patch
-rw-r--r-- 1608 0025-ARM-OMAP2-mmc-twl4030-move-clock-input-selection-pri.patch
-rw-r--r-- 10376 0026-board-overo-add-PM-code-and-sync-with-http-www.sakom.patch
-rw-r--r-- 2863 0027-twl4030-madc-adjust-for-twl4030-twl-api-changes.patch
-rw-r--r-- 4683 0028-OMAP-DSS2-Re-add-support-for-Samsung-lte430wq-f0c-pa.patch
-rw-r--r-- 7153 0029-OMAP-DSS2-Add-support-for-LG-Philips-LB035Q02-panel.patch
-rw-r--r-- 1213 0030-Fix-for-bus-width-which-improves-SD-card-s-peformanc.patch
-rw-r--r-- 3434 0031-ARM-VFP-add-support-to-sync-the-VFP-state-of-the-cur.patch
-rw-r--r-- 6200 0032-ARM-VFP-preserve-the-HW-context-when-calling-signal-.patch
-rw-r--r-- 1156 0033-Switch-SGX-clocks-to-200MHz-on-DM37xx-OMAP36xx.patch
-rw-r--r-- 893 0034-modedb.c-add-proper-720p60-mode.patch
-rw-r--r-- 1736 0035-RTC-add-support-for-backup-battery-recharge.patch
-rw-r--r-- 771 0036-ARM-Add-prompt-for-CONFIG_ALIGNMENT_TRAP.patch
-rw-r--r-- 948 0037-ARM-Print-warning-on-alignment-trap-in-kernel-mode.patch
-rw-r--r-- 5598 0038-ARM-Expose-some-CPU-control-registers-via-sysfs.patch
-rw-r--r-- 1460 0039-ARM-Add-option-to-allow-userspace-PLE-access.patch
-rw-r--r-- 1423 0040-ARM-Add-option-to-allow-userspace-access-to-performa.patch
-rw-r--r-- 1410 0041-ARM-Expose-some-PMON-registers-through-sysfs.patch
-rw-r--r-- 2846 0042-musb-allow-host-io-without-gadget-module.patch
-rw-r--r-- 2252 0043-MTD-silence-ecc-errors-on-mtdblock0.patch
-rw-r--r-- 1597 0044-ARM-OMAP-beagle-every-known-beagle-except-revB-uses-.patch
-rw-r--r-- 1935 0045-ARM-OMAP-beagle-add-support-for-beagleFPGA-expansion.patch
-rw-r--r-- 1920 0046-attemp-to-fix-serial-console-corruption-during-cpuid.patch
-rw-r--r-- 1053 0047-clock34xx-only-try-to-idle-IVA-subsys-when-CONFIG_PM.patch
-rw-r--r-- 2079 0048-HACK-try-to-poweron-stuff-on-xM-rev-A.patch
drwxr-xr-x - am3517-crane
drwxr-xr-x - am3517-evm
drwxr-xr-x - am37x-evm
drwxr-xr-x - beagleboard-xmc
drwxr-xr-x - beagleboard
drwxr-xr-x - cam
drwxr-xr-x - dm37x-evm
drwxr-xr-x - omap3-touchbook
drwxr-xr-x - omap3evm
drwxr-xr-x - overo
-rw-r--r-- 2024 porches.patch