]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-omap3-2.6.37-psp04.02.00.07/omap3/
linux-omap3: Add supported kernel recipe for am37x-evm and am3517-evm
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-omap3-2.6.37-psp04.02.00.07 / omap3 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 3761 0001-Fix-matrix-suspend.patch
-rw-r--r-- 3923 0001-OCF-support-remove-support-for-non-TI-hardware.patch
-rw-r--r-- 11930 0001-am37x-Adding-ABB-Support-for-1GHz-OPP.patch
-rw-r--r-- 201866 0001-linux-omap3-Add-OCF-support-to-2.6.37-kernel.patch
-rw-r--r-- 953 0001-mt9t111-enable-clock-pad-register-in-configuration.patch
-rw-r--r-- 2829 0001-nlcp-sdio-fixes-for-wowlan-support.patch
-rw-r--r-- 1469 0001-omap3-am3517evm-Allow-for-NAND-to-really-be-disabled.patch
-rw-r--r-- 4832 0001-omap3evm-add-support-for-the-WL12xx-WLAN-module.patch
-rw-r--r-- 1775 0001-omap3evm-add-wake-on-wlan-support.patch
-rw-r--r-- 1043 0001-omap_hsmmc-make-default-dto-value-14.patch
-rw-r--r-- 1197 0001-usb-musb-am35x-set-default-VBUS-timeout-value.patch
-rw-r--r-- 1202 0002-allow-selecting-WL12XX_PLATFROM_DATA-independently.patch
-rw-r--r-- 2806 0002-mmc-sdio-support-suspend-resume-while-runtime-suspen.patch
-rw-r--r-- 1906 0002-omap3-am3517evm-Update-NOR-partition-table.patch
-rw-r--r-- 62606 0002-omap3_evm_defconfig-add-OCF-driver-support.patch
-rw-r--r-- 2365 0002-usb-musb-am35x-fix-role-switching-issue.patch
-rw-r--r-- 6612 0003-AM3517-Add-am3517_evn_nor_defconfig.patch
-rw-r--r-- 1542 0003-mmc-skip-detection-of-nonremovable-cards-on-rescan.patch
-rw-r--r-- 2546 0003-mmc_card_keep_power-cleanups.patch
-rw-r--r-- 9097 0003-omap3_evm_defconfig-add-WLAN-config-options.patch
-rw-r--r-- 1617 0004-mmc-do-not-switch-to-1-bit-mode-if-not-required.patch
-rw-r--r-- 2551 0004-mmc-sdio-don-t-reinitialize-nonremovable-powered-res.patch
-rw-r--r-- 1455 0005-mmc-fix-division-by-zero-in-MMC-core.patch
-rw-r--r-- 4015 0005-mmc-sdio-don-t-power-up-cards-on-system-suspend.patch
-rw-r--r-- 900 0006-revert-duplicate-insertion-of-mmc_card_keep_power-fu.patch
-rw-r--r-- 1962 0006-wl12xx-Backport-wl12xx-platform-data.patch
-rw-r--r-- 768 0007-activate-wireless-extensions.patch
-rw-r--r-- 65914 defconfig