]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-omap4/
u-boot git: add omapl138 support
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-omap4 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1410 0001-UBUNTU-Config-Fix-FTBS-caused-by-new-binutils.patch
-rw-r--r-- 4906 0001-tiler-avoid-lock-ups-due-to-unmapped-DMM-entries.patch
-rw-r--r-- 796 0002-ARM-Add-prompt-for-CONFIG_ALIGNMENT_TRAP.patch
-rw-r--r-- 957 0002-Add-AFLAGS-for-sleep44xx-to-fix-FTBS.patch
-rw-r--r-- 946 0003-ARM-Print-warning-on-alignment-trap-in-kernel-mode.patch
-rw-r--r-- 6220 0004-ARM-Expose-some-CPU-control-registers-via-sysfs.patch
-rw-r--r-- 1514 0005-ARM-Add-option-to-allow-userspace-PLE-access.patch
-rw-r--r-- 1421 0006-ARM-Add-option-to-allow-userspace-access-to-performa.patch
-rw-r--r-- 704 0007-OMAP4-do-not-force-select-options-which-are-not-requ.patch
-rw-r--r-- 5957 0008-omap4-pandaboard-add-support-for-DVI-output.patch
drwxr-xr-x - omap4430-panda