]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - glsdk/meta-ti-glsdk.git/tree - recipes-kernel/linux/linux-ti33x-psp-3.1/
layer.conf: lower layer priority from 10 to 6
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-kernel / linux / linux-ti33x-psp-3.1 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 4848 0001-ARM-omap-am335x-BeagleBone-version-detection-and-sup.patch
-rw-r--r-- 1016 0001-f_rndis-HACK-around-undefined-variables.patch
-rw-r--r-- 8307 0001-usb-musb_core-kill-all-global-and-static-variables.patch
-rw-r--r-- 4157 0002-ARM-OMAP2-beaglebone-add-LED-support.patch
-rw-r--r-- 863 0002-arm-omap-am335x-correct-32KHz-clk-rate.patch
-rw-r--r-- 5668 0003-ARM-OMAP2-beaglebone-add-DVI-support-needs-cleanup.patch
-rw-r--r-- 1561 0003-arm-omap-mcspi-correct-memory-range-when-requesting-.patch
-rw-r--r-- 1584 0004-arm-omap-mcspi-follow-proper-pm_runtime-enable-disab.patch
-rw-r--r-- 1000 0004-da8xx-fb-add-DVI-support-for-beaglebone.patch
-rw-r--r-- 3217 0005-arm-omap-mcspi-follow-proper-probe-remove-steps.patch
-rw-r--r-- 2846 0006-usb-musb-cppi41_dma-Check-if-scheduling-is-required-.patch
-rw-r--r-- 1985 0031-am335x-evm-add-pdata-for-all-cape-EEPROM-permutation.patch
-rw-r--r-- 12164 0032-am335x-add-support-for-7-LCD-cape-fix-DVI-entries.patch
-rw-r--r-- 1038 0033-beaglebone-update-DVI-cape-partnumber.patch
-rw-r--r-- 1069 0034-beaglebone-really-enable-i2c2-pullups-fixes-timeouts.patch
-rw-r--r-- 3186 0035-beaglebone-add-structs-for-DVI-cape-LEDs.patch
-rw-r--r-- 1047 0036-beaglebone-update-LCD-cape-partnumber.patch
-rw-r--r-- 2324 0037-beaglebone-compare-complete-partnumber-not-the-first.patch
-rw-r--r-- 1067 0038-omap_hsmmc-Set-dto-to-max-value-of-14-to-avoid-SD-Ca.patch
drwxr-xr-x - adc
drwxr-xr-x - am335x-evm
drwxr-xr-x - beaglebone
drwxr-xr-x - can
drwxr-xr-x - i2c
drwxr-xr-x - st7735fb
drwxr-xr-x - tipspkernel